LMK61E0-155M
- 超低噪声、高性能
- 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
- PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
- 支持的输出格式
- LVPECL 高达 1 GHz
- LVDS 高达 900 MHz
- HSTL 高达 400 MHz
- 总频率容差:±50ppm(LMK61X2) 和 ± 25ppm (LMK61X0)
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容
LMK61XX 是一款超低抖动振荡器,可生成常用的基准时钟。该器件在出厂前进行了预编程,支持任何基准时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL(最高 1GHz)、LVDS(最高 900MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMK61XX 高性能超低抖动振荡器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 2月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61E2-156M25EVM 评估模块提供了一个完整平台来评估德州仪器 (TI) LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2-156M25 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
用户指南: PDF
设计工具
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
QFM (SIA) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。