LMK61A2-644M 超低抖动标准差分振荡器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMK61A2-644M (正在供货)

超低抖动标准差分振荡器

 

描述

LMK61XX 是一款超低抖动振荡器,可生成常用的基准时钟。该器件在出厂前进行了预编程,支持任何基准时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL(最高 1GHz)、LVDS(最高 900MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

特性

  • 超低噪声、高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
    • PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
  • 支持的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HSTL 高达 400 MHz
  • 总频率容差:±50ppm(LMK61X2) 和 ± 25ppm (LMK61X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 时钟振荡器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Features Output frequency (Max) (MHz) Output level Jitter (ps) Stability (ppm) VCC core (V) Operating temperature range (C)
LMK61A2-644M 立即下单 Standard
7x5mm    
644.53125     LVDS     0.15     50     3.3     -40 to 85    
LMK60E2-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVPECL     0.15     50     3.3     -40 to 85    
LMK61A2-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVDS     0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK61E0M 立即下单 Standard
7x5mm    
200     LVCMOS     0.5     25     3.3     -40 to 85    
LMK61E2 立即下单 Programmable with EEPROM
7x5mm    
1000     HCSL
LVDS
LVPECL    
0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK61E2-156M 立即下单 Standard
7x5mm    
156.25     LVPECL     0.1     50     3.3     -40 to 85    
LMK62E2-156M 立即下单 Standard
5x3.2mm    
156.25     LVPECL     0.15     50     3.3     -40 to 85