ZHCSFX5A December 2016  – June 2017 LMK60E0-156M , LMK60E0-212M , LMK60E2-156M

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics - Power Supply
    6. 6.6 LVPECL Output Characteristics
    7. 6.7 LVDS Output Characteristics
    8. 6.8 HCSL Output Characteristics
    9. 6.9 OE Input Characteristics
    10. 6.10Frequency Tolerance Characteristics
    11. 6.11Power-On/Reset Characteristics (VDD)
    12. 6.12PSRR Characteristics
    13. 6.13PLL Clock Output Jitter Characteristics
    14. 6.14Additional Reliability and Qualification
  7. Parameter Measurement Information
    1. 7.1Device Output Configurations
  8. Power Supply Recommendations
  9. Layout
    1. 9.1Layout Guidelines
      1. 9.1.1Ensuring Thermal Reliability
      2. 9.1.2Best Practices for Signal Integrity
      3. 9.1.3Recommended Solder Reflow Profile
  10. 10器件和文档支持
    1. 10.1接收文档更新通知
    2. 10.2社区资源
    3. 10.3商标
    4. 10.4静电放电警告
    5. 10.5Glossary
  11. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 低噪声、高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 150fs (RMS)
    • 电源抑制比 (PSRR):-60dBc,出色的电源抗扰度
  • 支持的输出格式
    • 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
  • 总频率容差为 ±50ppm (LMK60X2) 和 ±25ppm (LMK60X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容

应用

  • 晶体振荡器、SAW 振荡器或芯片振荡器的高性能替代产品
  • 开关、路由器、网卡、基带装置 (BBU)、服务器、存储/SAN
  • 测试和测量
  • 医疗成像
  • 现场可编程门阵列 (FPGA),处理器连接

说明

LMK60EX 是一系列可生成常用参考时钟的低抖动振荡器。该器件在出厂前进行了预编程,支持任意参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS 以及 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

器件信息(1)

器件型号总频率稳定性 (ppm) 封装/尺寸
LMK60E2-156MQFM (6)7.00mm x 5.00mm
LMK60E0-156MQFM (6)7.00mm x 5.00mm
LMK60E0-212MQFM (6)7.00mm x 5.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

输出频率选项

器件型号输出频率 (MHz) 及格式总频率稳定性 (ppm)
LMK60E2-156M156.25 LVPECL±50
LMK60E0-156M156.25 LVPECL±25
LMK60E0-212M212.5 LVPECL±25

引脚分配