LMK60E0-156M

(正在供货) 高性能低抖动标准振荡器 - 156M25

描述

LMK60EX 是一系列可生成常用参考时钟的低抖动振荡器。该器件在出厂前进行了预编程,支持任意参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS 以及 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。

特性

  • 低噪声、高性能
    • 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 150fs (RMS)
    • 电源抑制比 (PSRR):-60dBc,出色的电源抗扰度
  • 支持的输出格式
    • 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
  • 总频率容差为 ±50ppm (LMK60X2) 和 ±25ppm (LMK60X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
  • 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

Features Standard^7x5mm    
Output Frequency (Max) (MHz) 156.25    
Output Level LVPECL    
Jitter (ps) 0.15    
Stability (ppm) 25    
VCC Core (V) 3.3    
Operating Temperature Range (C) -40 to 85    
Pin/Package 6QFM    

技术文档

数据表 (1)

用户指南 (1)

相同系列的其它产品

� Texas Instruments Inc. 隐私权 条款