产品详情

Function Clock buffer, Level translator, Single-ended Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Output frequency (max) (MHz) 250 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Features 1:4 fanout, Synchronous output enable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Function Clock buffer, Level translator, Single-ended Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Output frequency (max) (MHz) 250 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Features 1:4 fanout, Synchronous output enable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2
  • 高性能 1:2、1:3 或 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 输出偏斜极低,< 50ps
  • 附加抖动极低,最大值 < 50fs
    • VDD = 3.3V 时,典型值为 7.5fs
    • VDD = 2.5V 时,典型值为 10fs
    • VDD = 1.8V 时,典型值为 19.2fs
  • 传播延迟极低,< 3ns
  • 同步输出使能
  • 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
    • 在所有的电源电压下3.3V的容差输入
    • 失效防护输入
  • fmax = 250MHz (3.3V) fmax = 200MHz(2.5V 和 1.8V)
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 采用 8 引脚 TSSOP 封装
  • 采用 8 引脚 WSON 封装
  • 高性能 1:2、1:3 或 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 输出偏斜极低,< 50ps
  • 附加抖动极低,最大值 < 50fs
    • VDD = 3.3V 时,典型值为 7.5fs
    • VDD = 2.5V 时,典型值为 10fs
    • VDD = 1.8V 时,典型值为 19.2fs
  • 传播延迟极低,< 3ns
  • 同步输出使能
  • 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
    • 在所有的电源电压下3.3V的容差输入
    • 失效防护输入
  • fmax = 250MHz (3.3V) fmax = 200MHz(2.5V 和 1.8V)
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 采用 8 引脚 TSSOP 封装
  • 采用 8 引脚 WSON 封装

LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供三个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4。

该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。

该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。

LMK1C110x 具有同步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。

LMK1C110x 系列可在 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压下工作,其特点是可在 –40°C 至 125°C的范围内运行。

LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供三个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4。

该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。

该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。

LMK1C110x 具有同步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。

LMK1C110x 系列可在 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压下工作,其特点是可在 –40°C 至 125°C的范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMK1C1106 正在供货 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 6 outputs vs. 4 outputs
LMK1C1108 正在供货 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 8 outputs vs. 4 outputs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK1C110x 1.8V、2.5V 和 3.3V LVCMOS 时钟缓冲器系列 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 11日
应用手册 适用于单线对以太网、符合 EMC/EMI 标准的设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 27日
应用手册 医学超声系统时钟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
EVM 用户指南 LMK1C1104DQF Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board PDF | HTML 2021年 6月 16日
用户指南 LMK1C1104 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 10日
应用手册 LMK1C110x Key Performance in System Level (Rev. A) 2020年 3月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低抖动 1:4 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1C1104 is a high-performance, low additive jitter LVCMOS clock buffer with one LVCMOS input, four LVCMOS outputs, and a global output enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the LMK1C1104, however, this EVM can also be used to evaluate (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMK1C1108EVM — LMK1C1108 低抖动 1:8 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1C1108 是一款具有一个 LVCMOS 输入、八个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1108 的电气性能。该 EVM 还可用于评估 LMK1C110x 系列中的其他器件。为了实现出色性能,LMK1C1108EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMK1C1104 IBIS Model

SNAM234.ZIP (45 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

LMK1C1104EVM Altium Database

SNAR039.ZIP (498 KB)
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock LMX1906-SP Radiation-hardened-assured (RHA) 1:4 15GHz buffer, multiplier and divider with SYSREF and FPGA clock LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
时钟抖动清除器和同步器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器 LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110 具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块
软件
应用软件和框架
PLLATINUMSIM-SW PLLatinum™ 仿真工具 TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程 LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具 LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
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
TIDA-010230 — 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 8 查看选项
WSON (DQF) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频