产品详情

Function Fanout, Level translator Additive RMS jitter (typ) (fs) 51 Output frequency (max) (MHz) 3100 Number of outputs 9 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Features Pin programmable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL, XTAL
Function Fanout, Level translator Additive RMS jitter (typ) (fs) 51 Output frequency (max) (MHz) 3100 Number of outputs 9 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Features Pin programmable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type CML, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL, XTAL
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入运行频率高达 3.1GHz,并且接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS),电流模式逻辑 (CML),短截线串联端接逻辑 (SSTL), 高速收发器逻辑 (HSTL),主机时钟信号电平 (HCSL) 或单端时钟
    • 一个晶振输入可接受 10 至 40MHz 的晶振或单端使能时钟
  • 每组具有 4 个差分输出的 2 个组
    • LVPECL,LVDS,HCSL 或高阻抗 (Hi-Z)(每个组可选)
    • LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时,LVPECL 附加抖动:
      • 20fs RMS (10kHz - 1MHz)
      • 51fs RMS (12kHz - 20MHz)
  • 高电源抑制比 (PSRR):156.25MHz 时为 -65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
  • 具有同步使能驶入的 LVCMOS 输出
  • 由引脚控制的配置
  • VCC内核电源:3.3V ± 5%
  • 3 个独立的 VCCO输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
  • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 40 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (6mm x 6mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入运行频率高达 3.1GHz,并且接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS),电流模式逻辑 (CML),短截线串联端接逻辑 (SSTL), 高速收发器逻辑 (HSTL),主机时钟信号电平 (HCSL) 或单端时钟
    • 一个晶振输入可接受 10 至 40MHz 的晶振或单端使能时钟
  • 每组具有 4 个差分输出的 2 个组
    • LVPECL,LVDS,HCSL 或高阻抗 (Hi-Z)(每个组可选)
    • LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时,LVPECL 附加抖动:
      • 20fs RMS (10kHz - 1MHz)
      • 51fs RMS (12kHz - 20MHz)
  • 高电源抑制比 (PSRR):156.25MHz 时为 -65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
  • 具有同步使能驶入的 LVCMOS 输出
  • 由引脚控制的配置
  • VCC内核电源:3.3V ± 5%
  • 3 个独立的 VCCO输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
  • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 40 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (6mm x 6mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

LMK00308 是一款 3GHz,8 路输出差动扇出缓冲器,此缓冲区用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。 可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。 所选择的的输入时钟被分配到 4 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出的 2 个组。 两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。 LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。 LMK00308 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。

LMK00308 提供高性能、多用途和电源效率,这使得它成为在增加系统中的时序余裕的同时替代固定输出缓冲器器件的理想选择。

LMK00308 是一款 3GHz,8 路输出差动扇出缓冲器,此缓冲区用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。 可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。 所选择的的输入时钟被分配到 4 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出的 2 个组。 两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。 LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。 LMK00308 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。

LMK00308 提供高性能、多用途和电源效率,这使得它成为在增加系统中的时序余裕的同时替代固定输出缓冲器器件的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CDCLVD1208 正在供货 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 Low jitter,1:8 LVDS fan out buffer
CDCLVP1208 正在供货 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 Low jitter, 1:8 LVPECL fan out buffer
CDCUN1208LP 正在供货 具有通用输入和输出的超低功耗 2:8 扇出缓冲器 Low additive jitter, 1:8 Universal buffer with edge rate control

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK00308 3GHz 8 路输出差动时钟缓冲器/电平转换器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 8日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
应用手册 医学超声系统时钟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
应用手册 LMK时钟 family LVDS输出交流耦合设计注意事项 2021年 6月 10日
技术文章 Clock tree fundamentals: finding the right clocking devices for your design PDF | HTML 2021年 3月 24日
EVM 用户指南 LMK00308 Evaluation Module User Guide 2012年 3月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK00308EVM — LMK00308 评估板

The LMK00308 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00308 high-performance 8-output differential clock buffer device.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

CLOCKDESIGNTOOL Clock Design Tool Software

The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03000 具有集成 VCO 的 1185 至 1296MHz、800fs RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03001 具有集成 VCO 的 1470 至 1570MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03002 具有集成 VCO 的 1566 至 1724MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03033 具有集成 VCO 的 1843 至 2160MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
射频 PLL 与合成器
LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
时钟抖动清除器和同步器
LMK04000 具有级联 PLL 的精密时钟调节器低噪声时钟抖动消除器 LMK04001 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04002 具有 1600MHz 至 1750MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04010 具有 1185 至 1296MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04011 具有 1430 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04031 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04033 具有 1840MHz 至 2160MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
时钟缓冲器
LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双通道时钟分配
仿真模型

LMK00308 IBIS Model (Rev. A)

SNAM050A.ZIP (109 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock LMX1906-SP Radiation-hardened-assured (RHA) 1:4 15GHz buffer, multiplier and divider with SYSREF and FPGA clock LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
时钟抖动清除器和同步器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器 LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110 具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块
软件
应用软件和框架
PLLATINUMSIM-SW PLLatinum™ 仿真工具 TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程 LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具 LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
WQFN (RTA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频