LMH6642Q-Q1

正在供货

汽车类、低功耗、130MHz、75mA 轨到轨输出放大器

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 10 GBW (typ) (MHz) 57 BW at Acl (MHz) 130 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 135 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 17 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 17 Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 2600000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 115 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 65 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 10 GBW (typ) (MHz) 57 BW at Acl (MHz) 130 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 135 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 17 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 17 Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 2600000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 115 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 65 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • (VS = ±5V,TA = 25°C,RL = 2kΩ,AV = +1。 如无特殊说明则采用典型值)。
  • −3dB BW (AV = +1) 130MHz
  • 电源电压范围在 2.7V 至 10V 之间
  • 转换率,(AV = −1) 130V/µs
  • 电源电流(无负载)2.7 mA/amp
  • 输出短路电流 +115mA/−145mA
  • 线性输出电流 ±75mA
  • 输入共模电压下限为 V 以下 0.5V,上限为 V+ 以上 1V
  • 输出电压距电源轨摆幅 40mV
  • 输入电压噪声 (100kHz) 17nV/√Hz
  • 输入电流噪声 (100kHz) 0.9pA/√Hz
  • THD(5MHz,RL = 2kΩ,VO = 2VPP,AV = +2) −62dBc
  • 稳定时间 68ns
  • 在 3V、5V 和 ±5V 电压下体现完整特性
  • 过驱恢复时间 100ns
  • 输出短路保护
  • 超出 CMVR 时不发生输出反相
  • LMH6643QMM 和 LMH6642QMF 符合 AEC-Q100 3 级要求并且按汽车应用级流程制造

应用

  • 有源滤波器
  • CD/DVD ROM
  • ADC 缓冲放大器
  • 便携式视频设备
  • 电流感测缓冲器
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners.

  • (VS = ±5V,TA = 25°C,RL = 2kΩ,AV = +1。 如无特殊说明则采用典型值)。
  • −3dB BW (AV = +1) 130MHz
  • 电源电压范围在 2.7V 至 10V 之间
  • 转换率,(AV = −1) 130V/µs
  • 电源电流(无负载)2.7 mA/amp
  • 输出短路电流 +115mA/−145mA
  • 线性输出电流 ±75mA
  • 输入共模电压下限为 V 以下 0.5V,上限为 V+ 以上 1V
  • 输出电压距电源轨摆幅 40mV
  • 输入电压噪声 (100kHz) 17nV/√Hz
  • 输入电流噪声 (100kHz) 0.9pA/√Hz
  • THD(5MHz,RL = 2kΩ,VO = 2VPP,AV = +2) −62dBc
  • 稳定时间 68ns
  • 在 3V、5V 和 ±5V 电压下体现完整特性
  • 过驱恢复时间 100ns
  • 输出短路保护
  • 超出 CMVR 时不发生输出反相
  • LMH6643QMM 和 LMH6642QMF 符合 AEC-Q100 3 级要求并且按汽车应用级流程制造

应用

  • 有源滤波器
  • CD/DVD ROM
  • ADC 缓冲放大器
  • 便携式视频设备
  • 电流感测缓冲器
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH664X 系列是真正的单电源电压反馈放大器,可提供高速 (130MHz) 低失真 (−62dBc) 特性和超高输出电流(约 75mA),与性能类似的现有器件相比,该产品的成本和功耗更低。

输入共模电压范围扩展至下限 V 以下 0.5V,上限 V+ 以上 1V。 各电源轨输出电压范围扩展至 40mV 以内,允许较宽的动态范围,尤其适用于低压应用。 输出级能够输出约 75mA 的电流以驱动较大负载。 高速输出转换率 (130V/µs) 可确保较大的峰峰值输出摆幅即使在更高的速度条件下也能保持不变,从而在 3V 电源下输出优异的 40MHz 满功率带宽。 器件的上述特性及低成本优势是多种工业和商业应用的理想特性。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

LMH664X 系列是真正的单电源电压反馈放大器,可提供高速 (130MHz) 低失真 (−62dBc) 特性和超高输出电流(约 75mA),与性能类似的现有器件相比,该产品的成本和功耗更低。

输入共模电压范围扩展至下限 V 以下 0.5V,上限 V+ 以上 1V。 各电源轨输出电压范围扩展至 40mV 以内,允许较宽的动态范围,尤其适用于低压应用。 输出级能够输出约 75mA 的电流以驱动较大负载。 高速输出转换率 (130V/µs) 可确保较大的峰峰值输出摆幅即使在更高的速度条件下也能保持不变,从而在 3V 电源下输出优异的 40MHz 满功率带宽。 器件的上述特性及低成本优势是多种工业和商业应用的理想特性。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH6642Q/LMH6643Q 低功耗 130MHz 75mA 轨到轨输出放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 9月 30日
应用简报 Increase Measurement Accuracy With HS Amps for Low-Side Shunt Current Monitoring (Rev. A) 2019年 8月 26日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C) 2013年 5月 1日
应用手册 AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMH6642Q Spice Model

SNOJ007.ZIP (2 KB) - Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
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
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频