LMH6639 (正在供货)

具有禁用功能的 190MHz 轨至轨输出放大器

具有禁用功能的 190MHz 轨至轨输出放大器 - LMH6639
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMH6639 PSPICE Model PSpice Model ZIP 2 KB 2012年 1月 16日 47 次点击

设计套件与评估板 (2)

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
有源滤波器设计应用 FILTERPRO 电路设计和仿真
分压器确定一组分压电阻 VOLT-DIVIDER-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LMH6639

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 3.0 to 12.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 85.0 °C