LMH1219

正在供货

具有集成时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器

产品详情

Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 250 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 250 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 支持 ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD) 和 ST-259(SD)
  • 支持适用于 SMPTE 2022-5/6 的 SFF8431 (SFP+)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 集成的无基准时钟恢复器锁定至 SMPTE 和 10GbE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或经 1.001 分频的子速率、270Mbps 和 10.3125Gbps
  • 在输入 0 (IN0) 端具有自适应电缆均衡器
  • 电缆长度 (Belden 1694A):
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时 75m
    • 5.94Gbps (UHD) 时 120m
    • 2.97Gbps (FHD) 时 200m
    • 1.485Gbps (HD) 时 280m
    • 270 Mbps (SD) 时 600m
  • 输入 1 (IN1) 上具有自适应电路板走线均衡器
  • 低功耗:250mW(典型值)
  • 省电模式:16mW
  • 集成输入回波损耗网络
  • 2:1 输入多路复用,1:2 扇出输出,具有去加重功能
  • 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
  • 片上回路滤波器电容和眼图监视器
  • 由 2.5V 单电源或片上 1.8V 稳压器供电
  • 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
  • 4mm×4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 支持 ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD) 和 ST-259(SD)
  • 支持适用于 SMPTE 2022-5/6 的 SFF8431 (SFP+)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 集成的无基准时钟恢复器锁定至 SMPTE 和 10GbE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或经 1.001 分频的子速率、270Mbps 和 10.3125Gbps
  • 在输入 0 (IN0) 端具有自适应电缆均衡器
  • 电缆长度 (Belden 1694A):
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时 75m
    • 5.94Gbps (UHD) 时 120m
    • 2.97Gbps (FHD) 时 200m
    • 1.485Gbps (HD) 时 280m
    • 270 Mbps (SD) 时 600m
  • 输入 1 (IN1) 上具有自适应电路板走线均衡器
  • 低功耗:250mW(典型值)
  • 省电模式:16mW
  • 集成输入回波损耗网络
  • 2:1 输入多路复用,1:2 扇出输出,具有去加重功能
  • 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
  • 片上回路滤波器电容和眼图监视器
  • 由 2.5V 单电源或片上 1.8V 稳压器供电
  • 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
  • 4mm×4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

LMH1219 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗双输入双输出自适应均衡器。该器件支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率以及基于 IP 传输的 10GbE 视频,能够应用于 4K/8K 超高清 (UHD) 应用至 RTN。IN0 端的远距离自适应电缆均衡器设计用于均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,可在较宽的传输速率下运行,支持的速率范围为 125Mbps 到 11.88Gbps。IN1 上的自适应电路板走线均衡器与 SFF-8431 兼容,并且支持 SMPTE 和 10GbE 数据速率。

集成时钟恢复器可削弱高频抖动并且提供出色的信号完整性。该器件的高输入抖动容差改善了时序裕度。时钟恢复器内置有回路滤波器,运行时无需精准的输入基准时钟。非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统调试并加速电路板调通。

凭借集成的 2:1 复用和 1:2 扇出电路,该器件能够灵活输出多种视频信号。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿其输出端的电路板走线损失。集成式回波损耗网络在所有数据传输速率下均可满足严格的 SMPTE 规范要求。LMH1219 典型的功耗值为 250mW。无输入信号时,功耗会进一步降至 16mW。

LMH1219 与 LMH1226(12G UHD 时钟恢复器)以及 LMH0324(3G 自适应电缆均衡器)引脚兼容。

LMH1219 是一款具有集成时钟恢复器的低功耗双输入双输出自适应均衡器。该器件支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率以及基于 IP 传输的 10GbE 视频,能够应用于 4K/8K 超高清 (UHD) 应用至 RTN。IN0 端的远距离自适应电缆均衡器设计用于均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,可在较宽的传输速率下运行,支持的速率范围为 125Mbps 到 11.88Gbps。IN1 上的自适应电路板走线均衡器与 SFF-8431 兼容,并且支持 SMPTE 和 10GbE 数据速率。

集成时钟恢复器可削弱高频抖动并且提供出色的信号完整性。该器件的高输入抖动容差改善了时序裕度。时钟恢复器内置有回路滤波器,运行时无需精准的输入基准时钟。非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统调试并加速电路板调通。

凭借集成的 2:1 复用和 1:2 扇出电路,该器件能够灵活输出多种视频信号。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿其输出端的电路板走线损失。集成式回波损耗网络在所有数据传输速率下均可满足严格的 SMPTE 规范要求。LMH1219 典型的功耗值为 250mW。无输入信号时,功耗会进一步降至 16mW。

LMH1219 与 LMH1226(12G UHD 时钟恢复器)以及 LMH0324(3G 自适应电缆均衡器)引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

LMH0324-DESIGN Design Resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串行数字接口 (SDI) IC
LMH1219 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器 LMH1226 12G SDI 双路输出时钟恢复器
设计工具

LMH1219-DESIGN Design Resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串行数字接口 (SDI) IC
LMH1219 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器 LMH1226 12G SDI 双路输出时钟恢复器
设计工具

LMH1226-DESIGN Design Resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串行数字接口 (SDI) IC
LMH1219 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器 LMH1226 12G SDI 双路输出时钟恢复器
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
TIDA-00428 — 具有重复计时功能的 12Gbps SDI 和视频 IP 中继器

This verified reference design is a 12G SDI and Video over IP repeater with reclocking function compatible with SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292, and ST-259) and 10 GbE electrical requirements. This design is applicable to either coax or optical cable applications.
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频