LMH0318
- 支持 ST 424(3G)、292(HD)、259(SD)、MADI 和 DVB-ASI
- 锁定至速率 2.97Gbps、1.485Gbps 或相应的 1/1.001 子速率以及 DVB-ASI
- 带有快速锁定时间的无参考运行,涵盖所有支持的或选定的数据速率
- 75Ω 和 100Ω 发送器输出
- 集成了 2:1 复用输入,1:2 解复用/扇出输出
- 基于输入速率检测的自动转换率
- 片上眼图监视器
- 功耗仅 300mW,输入信号丢失时自动断电
- 可通过 SPI 或 SMBus 接口编程
- 单个 2.5V 电源运行
- 小型 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 工作温度范围:-40℃ 至 85℃
- 与 LMH1218 引脚兼容,可轻松升级至 12G
应用
- 兼容 SMPTE 的串行数字接口 (SDI)
- 广播视频路由器、交换机和监视器
- 数字视频处理和编辑
- DVB-ASI 和分布式放大器
LMH0318 是一款具有集成电缆驱动器的 3Gbps 高清 (HD)/标清 (SD) SDI 时钟恢复器,设计用于驱动兼容 SMPTE-SDI 和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。 时钟和数据恢复电路可消除积累的抖动并检测传入数据速率,无需采用外部基准时钟。 具有 75Ω 和 50Ω 输出的集成驱动器支持多种多媒体选件,如同轴电缆和 FR4 印刷电路板 (PCB)。
更多信息
更多有关 LMH0318 编程指南和 IBIS-AMI 模型的信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3Gbps HD/SD SDI 时钟恢复器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 |
EVM 用户指南 | LMH0324-18EVM User Guide (Rev. A) | 2018年 6月 11日 | ||||
技术文章 | Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces | PDF | HTML | 2016年 4月 13日 | |||
用户指南 | LMH0318 Programming Guide | 2015年 9月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMH1218EVM — LMH1218 评估模块
LMH1218EVM 评估模块提供了一套完备的高带宽平台,可评估德州仪器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 UHD 电缆驱动器的 SDI/UHD 和 10 GbE 信号调节功能。LMH1218EVM 可用于标准符合性测试、性能评估和初始系统原型设计。LMH1218EVM 所用的 SMA 和 BNC 边缘安装连接器可通过市面上销售的分接头电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。凭借这一灵活的连接性,可实现 TI 具有时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。可使用图形用户界面来管理 LMH1218 器件寄存器。
该 (...)
用户指南: PDF
支持软件
支持软件
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-03028 — 具有重复计时功能的 3G-SDI 中继器参考设计
这一经过验证的参考设计从功能上来说是一款适用于 3G SDI 应用的 SDI 中继器/信号调节解决方案。此参考设计符合 SMPTE ST-424、ST-292 和 ST-259 电气要求。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。