LMG3410R070 (正在供货)

具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN

具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN - LMG3410R070
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMG3410 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 64 KB 2018年 2月 27日 10 次点击
LMG3410 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model TSC 231 KB 2018年 2月 27日 4 次点击
LMG3410 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 76 KB 2018年 2月 26日 7 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LMG3410R070 子卡 LMG3410-HB-EVM 评估模块和开发板
LMG34xx GaN 系统级评估母板 LMG34XX-BB-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计

交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。