可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV9104 正在供货 四通道、16V、1.1MHz、低功耗 (0.12mA) 运算放大器 Wider supply range (2.7 V to 16 V), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower power (0.12 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.5 Slew rate (typ) (V/µs) 1.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 1.5 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.5 Slew rate (typ) (V/µs) 1.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 1.5 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 额定温度范围的轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出摆幅(距离电源轨 100mV 以内,负载为 2kΩ)
  • 可由标准 5V 和 15V 电源供电
  • 出色的 CMRR 和 PSRR:82dB
  • 超低输入电流:150fA
  • 低电源电流 (VS = 5V):500µA/放大器
  • 低失调电压漂移:1.0µV/°C
  • 额定温度范围的轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出摆幅(距离电源轨 100mV 以内,负载为 2kΩ)
  • 可由标准 5V 和 15V 电源供电
  • 出色的 CMRR 和 PSRR:82dB
  • 超低输入电流:150fA
  • 低电源电流 (VS = 5V):500µA/放大器
  • 低失调电压漂移:1.0µV/°C

LMC6492 和 LMC6494 (LMC649x) 放大器专为工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 的单电源应用而开发。由于温度范围较宽,此功能是汽车系统的理想选择。独特的设计拓扑使 LMC649x 共模电压范围能够适应超出电源轨的输入信号。这消除了由于输入信号超出传统限制的共模电压范围而导致的非线性输出误差。LMC649x 信号范围具有 82dB 的高 CMRR,可在同相电路配置中实现出色的精度。

LMC649x 采用轨到轨输入,并具有轨到轨输出摆幅。此配置可提供最大动态信号范围,在 5V 系统中尤为重要。

150fA 超低输入电流和 120dB 开环增益可提供高精度,并可与高阻抗源直接连接。

LMC6492 和 LMC6494 (LMC649x) 放大器专为工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 的单电源应用而开发。由于温度范围较宽,此功能是汽车系统的理想选择。独特的设计拓扑使 LMC649x 共模电压范围能够适应超出电源轨的输入信号。这消除了由于输入信号超出传统限制的共模电压范围而导致的非线性输出误差。LMC649x 信号范围具有 82dB 的高 CMRR,可在同相电路配置中实现出色的精度。

LMC649x 采用轨到轨输入,并具有轨到轨输出摆幅。此配置可提供最大动态信号范围,在 5V 系统中尤为重要。

150fA 超低输入电流和 120dB 开环增益可提供高精度,并可与高阻抗源直接连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMC649x 双路和四路 CMOS 轨到轨输入/输出运算放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 29日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMC6494 PSPICE Model

SNOM197.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
SOIC (D) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频