LMC6482 (正在供货)

CMOS 双路轨至轨输入和输出运算放大器

CMOS 双路轨至轨输入和输出运算放大器 - LMC6482
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMC6482 PSPICE Model PSpice Model ZIP 14 KB 2018年 6月 27日 292 次点击
LMC6482 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 9 KB 2018年 6月 27日 0 次点击
LMC6482 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 253 KB 2018年 6月 27日 0 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
放大器产品 SelGuide 软件 OPAMPS-SELGUIDE 电路设计和仿真
噪声计算器、发生器和示例 OPAMP-NOISECALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LMC6482

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 3.0 to 15.5 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 85.0 °C