LMC6482 CMOS 双路轨至轨输入和输出运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMC6482 (正在供货)

CMOS 双路轨至轨输入和输出运算放大器

CMOS 双路轨至轨输入和输出运算放大器 - LMC6482
 

备选器件推荐

  • LMC6462  -  Less Power
  • LMP7702  -  Higher Precision, RRIO,lower Power Consumption, Higher CMRR
  • OPA191  -  Wider supply (36V), higher precision (25µV max, and 0.5µV/°C), RRIO, wider bandwidth lower power, and wider temperature range (-40°C to 125°C)
  • LMP7721  -  Extremely-low input bias current of 20fA max and 3fA typ

Other devices and data sheet

Other device variants can also be found in the  LMC6482-MIL product page

描述

LMC6482 器件能够提供可扩展到两种电源轨的共模范围。该器件不仅具备轨至轨性能,而且还可借助高 CMRR 提供出色的精度,从而在轨到轨输入放大器中独树一帜。该器件是需要大输入信号范围的系统(如数据采集)的理想选择。LMC6482 也是使用有限共模范围放大器(如 TLC272 和 TLC277)的电路的出色升级。

借助 LMC6482 的轨到轨输出摆幅,低电压和单电源系统中的最大动态信号范围得以保证。对于低至 600Ω 的器件负载,轨到轨输出摆幅也能得到保证。由于 LMC6482 拥有得到保证的低电压和低功耗特性,因此特别适合使用电池供电的系统。LMC6482 还采用了 VSSOP 封装,大小几乎是 SOIC-8 器件的一半。请参阅 LMC6484 产品说明书,了解四路 CMOS 运算放大器,该放大器具有以上相同 特性。

特性

  • 除非另有说明,否则为典型值
  • 轨到轨输入共模电压范围(已在不同温度下得到保证)
  • 轨到轨输出摆幅(在 20mV 电源轨以内、负载为 100kΩ)
  • 良好的3V、5V 和 15V 性能
  • 出色的 CMRR 和 PSRR:82dB
  • 超低输入电流:20fA
  • 高电压增益 (R L = 500kΩ):130dB
  • 为 2kΩ 和 600Ω 负载指定
  • 电源正常输出
  • 采用 VSSOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMC6482
2    
3    
15.5    
1.5    
1.3    
In
Out    
0.75    
1    
0.5    
37    
82    
Catalog    
-40 to 85    
PDIP | 8
SOIC | 8
VSSOP | 8    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
4    
30    
N/A    
CMOS    

特色工具和软件

WEBENCH® Designer LMC6482

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 3.0 to 15.5 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 85.0 °C