可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
LMC6035-Q1
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- LMC6035 in DSBGA Package
- Ensured 2.7V, 3V, 5V and 15V Performance
- Specified for 2 kΩ and 600Ω Loads
- Wide Operating Range: 2.0V to 15.5V
- Ultra Low Input Current: 20fA
- Rail-to-Rail Output Swing
- @ 600&3937;: 200mV from Either Rail at 2.7V
- @ 100kΩ: 5mV from Either Rail at 2.7V
- High Voltage Gain: 126dB
- Wide Input Common-Mode Voltage Range
- -0.1V to 2.3V at VS = 2.7V
- Low Distortion: 0.01% at 10kHz
- LMC6035 Dual LMC6036 Quad
- See AN-1112 (Literature Number SNVA009)
for DSBGA Considerations - AEC-Q100 Grade 3 Qualified (LMC6035-Q1)
The LMC6035/6 is an economical, low voltage op amp capable of rail-to-rail output swing into loads of 600Ω. LMC6035 is available in a chip sized package (8-Bump DSBGA) using micro SMD package technology. Both allow for single supply operation and are ensured for 2.7V, 3V, 5V and 15V supply voltage. The 2.7 supply voltage corresponds to the End-of-Life voltage (0.9V/cell) for three NiCd or NiMH batteries in series, making the LMC6035/6 well suited for portable and rechargeable systems. It also features a well behaved decrease in its specifications at supply voltages below its ensured 2.7V operation. This provides a “comfort zone” for adequate operation at voltages significantly below 2.7V. Its ultra low input currents (IIN) makes it well suited for low power active filter application, because it allows the use of higher resistor values and lower capacitor values. In addition, the drive capability of the LMC6035/6 gives these op amps a broad range of applications for low voltage systems.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp 数据表 (Rev. G) | 2013年 4月 23日 | |||
电子书 | 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点