LMC6024
- Specified for 100 kΩ and 5 kΩ Loads
- High Voltage Gain 120 dB
- Low Offset Voltage Drift 2.5 μV/°C
- Ultra Low Input Bias Vurrent 40 fA
- Input Common-mode Range Includes V−
- Operating Range from +5V to +15V Supply
- Low Distortion 0.01% at 1 kHz
- Slew Rate 0.11 V/μs
- Micropower Operation 1 mW
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC6024 is a CMOS quad operational amplifier which can operate from either a single supply or dual supplies. Its performance features include an input common-mode range that reaches V−, low input bias current and voltage gain (into 100 kΩ and 5 kΩ loads) that is equal to or better than widely accepted bipolar equivalents, while the power supply requirement is less than 1 mW.
This chip is built with Texas Instrument's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process.
See the LMC6022 datasheet for a CMOS dual operational amplifier with these same features.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMC6024 Low Power CMOS Quad Operational Amplifier 数据表 (Rev. D) | 2013年 3月 22日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | AN-1234 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
应用手册 | AN-1237 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点