LMC555
- 业界超快的非稳态频率 (3MHz)
- 采用业界超小型 8 凸点 DSBGA 封装 (1.43mm × 1.41mm)
- 采用 5V 电源时的典型功耗小于 1mW
- 1.5V 电源工作电压保证
- 采用 5V 电源的情况下输出与 TTL 和 CMOS 逻辑完全兼容
- 针对 10mA 和 50mA 输出电流电平进行了测试
- 降低了输出转换期间的电源电流尖峰
- 极低的复位、触发和阈值电流
- 出色的温度稳定性
- 与 555 系列计时器之间实现了引脚对引脚兼容
LMC555 器件是业界标准 555 系列通用计时器的 CMOS 版本。除了标准封装(SOIC、VSSSOP 和 PDIP)外,LMC555 还有采用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。LMC555 具有与 LM555 相同的产生精确时延和频率的能力,但功耗和电源电流尖峰要低得多。在一次性模式下,时延由单个外部电阻器和电容器精确控制。在非稳态模式下,振荡频率和占空比由两个外部电阻器和一个电容器精确设置。TI LMCMOS 工艺的运用扩展了频率范围和低电源能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMC555 CMOS 计时器 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.N) | PDF | HTML | 2018年 6月 26日 |
应用手册 | Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块
LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。该 EVM 将 48V-1V 转换器作为具有电流加倍器整流器的单级硬开关半桥加以实现。EVM 支持 36 至 75 伏的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YPB) | 8 | 查看选项 |
PDIP (P) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。