LM98555
- All CCD Drivers Integrated into One Package
- High Strength Drivers Designed Specifically for CCD Loads
- Ability to Scale Clock Driver Strength
- Skew Specifications Ensured
- Separate Input and Output Power Supplies
- CMOS Process Technology
- 64-Pin HTSSOP Package with Extended Power Handling Capability
Key Specifications
- Supply Voltage
- Inputs 3.0 to 5.5V
- Drivers 4.5 to 5.8V
- Maximum Output Skew Between P1A and P2A Outputs 0.5 ns
- Maximum Power Handling 2.0W
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM98555 is a highly integrated driver circuit intended for CCD driving applications. It combines 25 drivers of varying drive strengths into one chip to provide a complete CCD driving solution. Due to this one-chip integration, optimal skew control is achieved for this demanding application.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM98555 CCD Driver 数据表 (Rev. D) | 2013年 4月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点