LM94021-Q1 (正在供货)

具有多个增益模拟输出选项的汽车级 ±1.5°C 温度传感器

具有多个增益模拟输出选项的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 - LM94021-Q1
数据表
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 详细信息 DPPM / MTBF / FIT 率
符合 RoHS LM94021QBIMG/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看
符合 RoHS LM94021QBIMGX/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-1-260C-UNLIM 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。