LM8261
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 SOT23-5 封装的 RRIO、高输出电流和无限负载电容运算放大器

采用 SOT23-5 封装的 RRIO、高输出电流和无限负载电容运算放大器 - LM8261
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
LM8261 TI SPICE Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 12月 28日
LM8261 TINA Reference Design TINA-TI Reference Design ZIP 2018年 12月 28日
LM8261 PSPICE Model PSpice Model ZIP 2012年 1月 16日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
用于采用 5/6 引脚 SOT-23 封装的高速单路运算放大器的评估板 LMH730216 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
高精度运算放大器快速入门套件 AMPQUICKKIT-EVM 评估模块和开发板

参考设计

48-V / 25-A negative-to-positive synchronous buck-boost reference design for power amplifiers

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可在电流为 25A 时提供 +48V 的输出电压。该设计使用两个双同步升压控制器,以 150kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +30V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM8261 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。