LM76003
- 集成同步整流
- 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
- 输出电流:
- LM76002:2.5A
- LM76003:3.5A
- 输出电压 1V 至 95% VIN
- 稳压静态电流 15µA
- 宽电压转换范围
- tON-MIN = 65ns(典型值)
- tOFF-MIN = 95ns(典型值)
- 系统级 特性
- 与外部时钟保持同步
- 电源正常状态标志
- 精密使能端
- 可调软启动(默认为 6.3ms)
- 电压跟踪功能
- 引脚可选式 FPWM 运行
- 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
- 保护 功能
- 逐周期电流限制
- 具有断续模式的短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM76002/LM76003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002/LM76003 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM76002/LM76003 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 11月 26日 |
应用手册 | Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply | PDF | HTML | 2018年 9月 25日 | |||
技术文章 | Effects of IC package on EMI performance | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压电压转换器评估模块
LM76003EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM76003 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 60V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V/3.5A 或 5V/3.5A 的输出。
用户指南: PDF
仿真模型
LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBE9A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
仿真模型
LM76003 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBF3A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流 T 型逆变器级。50KHz 的较高开关频率减小了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保实现高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,从而达到 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。该系统由单个 C2000 微控制器 (MCU) TMS320F28379D 进行控制,可在所有运行模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。
参考设计
TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计
TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。