LM76002

正在供货

3.5V 至 60V、2.5A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
  • 输出电流:
    • LM76002:2.5A
    • LM76003:3.5A
  • 输出电压 1V 至 95% VIN
  • 稳压静态电流 15µA
  • 宽电压转换范围
    • tON-MIN = 65ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 95ns(典型值)
  • 系统级 特性
    • 与外部时钟保持同步
    • 电源正常状态标志
    • 精密使能端
    • 可调软启动(默认为 6.3ms)
    • 电压跟踪功能
  • 引脚可选式 FPWM 运行
  • 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
  • 保护 功能
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用 LM76002/LM76003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
  • 输出电流:
    • LM76002:2.5A
    • LM76003:3.5A
  • 输出电压 1V 至 95% VIN
  • 稳压静态电流 15µA
  • 宽电压转换范围
    • tON-MIN = 65ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 95ns(典型值)
  • 系统级 特性
    • 与外部时钟保持同步
    • 电源正常状态标志
    • 精密使能端
    • 可调软启动(默认为 6.3ms)
    • 电压跟踪功能
  • 引脚可选式 FPWM 运行
  • 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
  • 保护 功能
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用 LM76002/LM76003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002/LM76003 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。

LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002/LM76003 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36520 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器 65-V, 2-A in an SO-8 package.
功能与比较器件相似
LM5012 正在供货 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步直流/直流降压转换器 Wider max input voltage 100-V, smaller package and leaded package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM76002/LM76003 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 26日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
应用手册 AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压电压转换器评估模块

LM76002EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM76002 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 60V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V/2.5A 或 5V/2.5A 的输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM76002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE8A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
仿真模型

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RNP) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频