LM76002-Q1

正在供货

3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM76003-Q1 正在供货 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器 Available as a wettable flanks package and HTSSOP

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 具有符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
  • 输出电压 1V 至 95% VIN
  • 稳压静态电流 15µA
  • 宽电压转换范围
    • tON-MIN = 65ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 95ns(典型值)
  • 系统级 特性
    • 与外部时钟保持同步
    • 电源正常状态标志
    • 可调软启动(默认为 6.3ms)
  • 引脚可选式 FPWM 运行
  • 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
  • 保护 功能
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用 LM76002-Q1η/LM76003-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 具有符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
  • 输出电压 1V 至 95% VIN
  • 稳压静态电流 15µA
  • 宽电压转换范围
    • tON-MIN = 65ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 95ns(典型值)
  • 系统级 特性
    • 与外部时钟保持同步
    • 电源正常状态标志
    • 可调软启动(默认为 6.3ms)
  • 引脚可选式 FPWM 运行
  • 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
  • 保护 功能
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用 LM76002-Q1η/LM76003-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002-Q1) 或 3.5A (LM76003-Q1) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002-Q1/LM76003-Q1 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR25) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002-Q1/LM76003-Q1 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。

LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002-Q1) 或 3.5A (LM76003-Q1) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002-Q1/LM76003-Q1 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR25) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002-Q1/LM76003-Q1 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。

下载 观看带字幕的视频 视频

Sample Availability

Prototype samples are available (PLM76002QRNPTQ1).

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 LMR38020-Q1 正在供货 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器 Higher input voltage range, spread spectrum for reduced EMI

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM7600x-Q1 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 26日
技术文章 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压电压转换器评估模块

LM76002EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM76002 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 60V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V/2.5A 或 5V/2.5A 的输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
WQFN (RNP) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频