LM74610-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
智能二极管控制器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
LM74610-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2019年 2月 22日
LM74610-Q1 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 11月 22日
LM74610-Q1 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 11月 22日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
反极性保护智能二极管控制器 OR-ing 评估模块 LM74610-DQEVM 评估模块和开发板
反极性保护智能二极管控制器评估模块 LM74610-SQEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计

TIDA-00746 is a 17W system-optimized SMPS design for automotive infotainment processor power. The design has been tested for and passed CISPR25 Class 5 conducted EMI  limits.  All buck converters used in this design is switching above AM band (>1.85MHz).

The design is divided into four major blocks:

  1. (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM74610-Q1 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。