LM73606-Q1

正在供货

通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM61460-Q1 正在供货 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器 Smaller package, higher performance
全新 LM63460-Q1 正在供货 采用增强型 QFN 封装的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency at light load, lower EMI with HotRod™ QFN packaging and spread spectrum.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低 EMI 和低开关噪声
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 引脚可选式自动模式或强制 PWM 模式
  • 启动至预偏置负载、固定或可调的软启动时间和跟踪
  • 可同步至外部时钟、内置补偿、电源正常状态标志和精密使能
  • 逐周期电流限制、断续模式、UVLO 和热关断保护
  • 使用 LM73605-Q1LM73606-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低 EMI 和低开关噪声
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 引脚可选式自动模式或强制 PWM 模式
  • 启动至预偏置负载、固定或可调的软启动时间和跟踪
  • 可同步至外部时钟、内置补偿、电源正常状态标志和精密使能
  • 逐周期电流限制、断续模式、UVLO 和热关断保护
  • 使用 LM73605-Q1LM73606-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM73605-Q1/LM73606-Q1 系列器件是易于使用的同步降压直流/直流转换器,采用 3.5V 至 36V 的电源电压工作,能够驱动高达 5A (LM73605-Q1) 或 6A (LM73606-Q1) 的负载电流。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 解决方案尺寸非常小,能够提供出色的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、 与外部时钟同步、电源正常状态标志、精密使能、 可调节软启动 以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返 和可选的外部偏置电源可提高整个负载范围内的效率。该产品系列需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605-Q1 和 LM73606-Q1 器件具有引脚对引脚兼容特性,便于轻松调节电流。

LM73605-Q1/LM73606-Q1 系列器件是易于使用的同步降压直流/直流转换器,采用 3.5V 至 36V 的电源电压工作,能够驱动高达 5A (LM73605-Q1) 或 6A (LM73606-Q1) 的负载电流。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 解决方案尺寸非常小,能够提供出色的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、 与外部时钟同步、电源正常状态标志、精密使能、 可调节软启动 以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返 和可选的外部偏置电源可提高整个负载范围内的效率。该产品系列需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605-Q1 和 LM73606-Q1 器件具有引脚对引脚兼容特性,便于轻松调节电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM7360x-Q1 3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 14日
功能安全信息 LM73606-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 12日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技术文章 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
EVM 用户指南 LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 同步降压转换器评估模块

LM73606EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73606 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 6A 的最大负载电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM73606 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBE5.ZIP (240 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVR524 LM73605 Quickstart Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM73605 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73605-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73606 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器 LM73606-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器
封装 引脚 下载
WQFN (RNP) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频