LM73605

正在供货

3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM61460 正在供货 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.
TPSM63608 正在供货 采用 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 同步整流
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 具有用于提高效率的外部偏置输入
  • 引脚可选自动模式或强制 PWM 工作模式
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 可与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 电源正常状态标志
  • 具有用于对系统 UVLO 进行编程的精密使能功能
  • 灵活的软启动 特性:
    • 启动至预偏置负载
    • 固定或可调的软启动时间
    • 输出电压跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 具有断续模式的短路保护
  • 热关断保护
  • 借助 WEBENCH®电源设计器并使用 LM73605LM73606 创建定制设计
  • 同步整流
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 具有用于提高效率的外部偏置输入
  • 引脚可选自动模式或强制 PWM 工作模式
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 可与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 电源正常状态标志
  • 具有用于对系统 UVLO 进行编程的精密使能功能
  • 灵活的软启动 特性:
    • 启动至预偏置负载
    • 固定或可调的软启动时间
    • 输出电压跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 具有断续模式的短路保护
  • 热关断保护
  • 借助 WEBENCH®电源设计器并使用 LM73605LM73606 创建定制设计

LM73605/LM73606 系列同步降压直流/直流转换器器件简单易用,可在 3.5V 至 36V 的电源电压范围内驱动高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的负载电流。LM73605/LM73606可以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 开关频率、 与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调式软启动和跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该产品系列需要极少外部组件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供最佳的 EMI 和热性能。保护 特性 包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605 和 LM73606 器件实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。

LM73605/LM73606 系列同步降压直流/直流转换器器件简单易用,可在 3.5V 至 36V 的电源电压范围内驱动高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的负载电流。LM73605/LM73606可以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 开关频率、 与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调式软启动和跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该产品系列需要极少外部组件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供最佳的 EMI 和热性能。保护 特性 包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605 和 LM73606 器件实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM73605/LM73606 3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 27日
功能安全信息 LM73605 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 12日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 How to add hysteresis to a DC/DC converter PDF | HTML 2018年 11月 12日
技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
技术文章 Vary the output voltage in an inverting buck-boost topology PDF | HTML 2017年 10月 12日
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
EVM 用户指南 LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同步降压转换器评估模块

LM73605EVM-5V-2MHZ 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 5A 的最大负载电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同步降压转换器评估模块

LM73605EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 5A 的最大负载电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM73605 Inverting and non-inverting PSpice Transient Model

SNVMBD7.ZIP (955 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM73605 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBE0.TSC (2316 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM73605 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBE1.ZIP (79 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM73605 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVJ003.ZIP (9 KB) - Spice Model
仿真模型

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SNVR524 LM73605 Quickstart Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM73605 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73605-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73606 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器 LM73606-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器
参考设计

TIDA-01458 — 用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

PMP11670 — 具有端口电源管理功能的双路 USB 车载充电器参考设计

PMP11670 参考设计是一款车用双通道 USB 充电器。它包含高性能降压转换器,可为两个通道提供 3.5A 的总负载电流。端口控制器的端口电源管理功能可通过限制每个通道的最大负载电流来提升热性能。两个端口均支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议。内置 IEC 保护有助于增强系统可靠性,而低待机电流可延长电池寿命。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RNP) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频