主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

LM73605-Q1

正在供货

通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM61460-Q1 正在供货 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器 Smaller package, higher performance
全新 LM63460-Q1 正在供货 采用增强型 QFN 封装的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency at light load, lower EMI with HotRod™ QFN packaging and spread spectrum.

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 0.015 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 96 Type Converter
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 0.015 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 96 Type Converter
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低 EMI 和低开关噪声
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 引脚可选式自动模式或强制 PWM 模式
  • 启动至预偏置负载、固定或可调的软启动时间和跟踪
  • 可同步至外部时钟、内置补偿、电源正常状态标志和精密使能
  • 逐周期电流限制、断续模式、UVLO 和热关断保护
  • 使用 LM73605-Q1LM73606-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
  • 低 EMI 和低开关噪声
  • 低静态电流
    • 关断模式下 0.8µA(典型值)
    • 无负载有源模式下 15µA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • tON-MIN = 60ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 70ns(典型值)
  • 低 MOSFET 导通电阻:
    • RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
  • 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 引脚可选式自动模式或强制 PWM 模式
  • 启动至预偏置负载、固定或可调的软启动时间和跟踪
  • 可同步至外部时钟、内置补偿、电源正常状态标志和精密使能
  • 逐周期电流限制、断续模式、UVLO 和热关断保护
  • 使用 LM73605-Q1LM73606-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM73605-Q1/LM73606-Q1 系列器件是易于使用的同步降压直流/直流转换器,采用 3.5V 至 36V 的电源电压工作,能够驱动高达 5A (LM73605-Q1) 或 6A (LM73606-Q1) 的负载电流。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 解决方案尺寸非常小,能够提供出色的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、 与外部时钟同步、电源正常状态标志、精密使能、 可调节软启动 以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返 和可选的外部偏置电源可提高整个负载范围内的效率。该产品系列需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605-Q1 和 LM73606-Q1 器件具有引脚对引脚兼容特性,便于轻松调节电流。

LM73605-Q1/LM73606-Q1 系列器件是易于使用的同步降压直流/直流转换器,采用 3.5V 至 36V 的电源电压工作,能够驱动高达 5A (LM73605-Q1) 或 6A (LM73606-Q1) 的负载电流。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 解决方案尺寸非常小,能够提供出色的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、 与外部时钟同步、电源正常状态标志、精密使能、 可调节软启动 以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返 和可选的外部偏置电源可提高整个负载范围内的效率。该产品系列需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605-Q1 和 LM73606-Q1 器件具有引脚对引脚兼容特性,便于轻松调节电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM7360x-Q1 3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 14日
功能安全信息 LM73605-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 12日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
EVM 用户指南 LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同步降压转换器评估模块

LM73605EVM-5V-2MHZ 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 5A 的最大负载电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同步降压转换器评估模块

LM73605EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 5A 的最大负载电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM73605 Inverting and non-inverting PSpice Transient Model

SNVMBD7.ZIP (955 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM73605 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBE0.TSC (2316 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM73605 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBE1.ZIP (79 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM73605 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVJ003.ZIP (9 KB) - Spice Model
仿真模型

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SNVR524 LM73605 Quickstart Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
LM73605 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73605-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器 LM73606 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器 LM73606-Q1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器
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
TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计

此参考设计演示了如何通过一个 TMS320F28388D 实时 C2000™ MCU 控制混合动力汽车/电动汽车牵引逆变器和双向直流/直流转换器。牵引控制利用基于软件的旋转变压器数字转换器 (RDC),使电机转速高达 20,000RPM。直流/直流转换器结合了峰值电流模式控制 (PCMC) 技术、相移全桥 (PSFB) 拓扑以及同步整流 (SR) 机制。牵引逆变器级采用碳化硅 (SiC) 功率级,由 UCC5870-Q1 智能栅极驱动器驱动。利用比较器子系统 (CMPSS) 中先进的 PWM 模块和内置斜坡补偿功能,可生成 PCMC 波形。该系统基于 ASIL (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050008 — 具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计

本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01492 — 汽车集成式电源前端和多相处理器电源参考设计

此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于支持高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。此设计可支持高达 10A 的核心电源电流(电压为 0.9V)。此外还可在宽输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况,支持低至 3.5V 输入的启停和冷启动操作,并产生不受干扰的输出。该解决方案中的所有开关频率均高于 2MHz。由于采用多相电源配置和集成,此设计具有更低电磁干扰 (EMI) 和更高效率等固有特性。此参考设计还提供了 CISPR 25 5 类传导发射测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RNP) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频