可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 OPA2994 正在供货 具有无限容性负载驱动能力的双通道、32V、24MHz RRIO 高输出电流 (125mA) 运算放大器 Higher GBW (25 MHz), faster slew rate (18 V/µs), lower offset (1.5 mV), lower noise (12 nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 19 Slew rate (typ) (V/µs) 12 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.75 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features High Cload Drive Input bias current (max) (pA) 200000 CMRR (typ) (dB) 74 Iout (typ) (A) 0.09 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 19 Slew rate (typ) (V/µs) 12 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.75 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features High Cload Drive Input bias current (max) (pA) 200000 CMRR (typ) (dB) 74 Iout (typ) (A) 0.09 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • VS = ±15V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 32V
  • 宽输入共模电压越过电源轨 0.3V
  • 输出短路电流大于 100mA
  • 高输出电流(与电源轨相差 1V):±70mA
  • GBWP:21MHz
  • 压摆率:15.2V/µs
  • 容性负载容差无限制
  • 总电源电流:2mA
  • 温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 在 −40°C、+125°C 和 +25°C 温度下
    以 5V、±5V 和 ±15V 的电压经过测试
  • VS = ±15V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 32V
  • 宽输入共模电压越过电源轨 0.3V
  • 输出短路电流大于 100mA
  • 高输出电流(与电源轨相差 1V):±70mA
  • GBWP:21MHz
  • 压摆率:15.2V/µs
  • 容性负载容差无限制
  • 总电源电流:2mA
  • 温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 在 −40°C、+125°C 和 +25°C 温度下
    以 5V、±5V 和 ±15V 的电压经过测试

LM7332 器件是一款双通道轨至轨输入和输出放大器,工作温度范围较宽(−40°C 至 +125°C),可满足汽车、工业和电源 应用的需求。LM7332 的输出电流为 100mA,高于大多数单片运算放大器的输出电流。具有高输出电流要求的电路设计通常需要分立式晶体管,因为许多运算放大器的电流输出较低。LM7332 具有足够大的电流输出,能够直接驱动许多负载,从而节省分立式晶体管所需的成本和空间。

极宽的工作电源电压范围(2.5V 至 32V)减轻了在极端条件下对于功能的任何担忧,并为多种 应用带来了灵活性。该器件的大部分参数对电源电压变化不敏感;这种在设计上的改进又进一步简化了使用。较大的轨至轨输入共模电压范围使得该器件可在许多 应用(包括高侧和低侧感应)中运行,而不会超出输入范围。

LM7332 可驱动无限的容性负载而不会出现振荡。

LM7332 采用 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装。

LM7332 器件是一款双通道轨至轨输入和输出放大器,工作温度范围较宽(−40°C 至 +125°C),可满足汽车、工业和电源 应用的需求。LM7332 的输出电流为 100mA,高于大多数单片运算放大器的输出电流。具有高输出电流要求的电路设计通常需要分立式晶体管,因为许多运算放大器的电流输出较低。LM7332 具有足够大的电流输出,能够直接驱动许多负载,从而节省分立式晶体管所需的成本和空间。

极宽的工作电源电压范围(2.5V 至 32V)减轻了在极端条件下对于功能的任何担忧,并为多种 应用带来了灵活性。该器件的大部分参数对电源电压变化不敏感;这种在设计上的改进又进一步简化了使用。较大的轨至轨输入共模电压范围使得该器件可在许多 应用(包括高侧和低侧感应)中运行,而不会超出输入范围。

LM7332 可驱动无限的容性负载而不会出现振荡。

LM7332 采用 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM7332 双通道轨至轨输入和输出 30V、宽电压范围、高输出运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 29日
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
电路设计 缓冲器(跟随器)电路 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 11日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM7332 PSPICE Model

SNOM208.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060021 — 缓冲器(跟随器)电路

此设计用于通过提供高输入阻抗和低输出阻抗来缓冲信号。该电路通常用于驱动低阻抗负载、模数转换器 (ADC) 和缓冲器基准电压。该电路的输出电压等于输入电压。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

SBOC491 Simulation for Buffer (Follower) Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LM7332 双路、32V、19MHz 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060021 缓冲器(跟随器)电路
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
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频