LM7322-Q1

正在供货

汽车级、双路、32V、20MHz 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA2992-Q1 正在供货 汽车级、双通道、40V、10MHz、轨到轨输入和输出、低噪声运算放大器 Wider supply range (2.7V to 40V), faster slew rate (32 V/μs), lower offset voltage (1mV), lower noise (7nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 16 Slew rate (typ) (V/µs) 18 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features High Cload Drive Input bias current (max) (pA) 200000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 16 Slew rate (typ) (V/µs) 18 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features High Cload Drive Input bias current (max) (pA) 200000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • VS = ±15V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 32V
  • 输出电流:+65mA/−100mA
  • 增益带宽积:20MHz
  • 压摆率:18V/µs
  • 容性负载容差无限制
  • 输入共模电压越过电源轨 0.3V
  • 输入电压噪声:15nV/√Hz
  • 输入电流噪声:1.3pA/√Hz
  • 电源电流/通道:1.1mA
  • 失真 THD+噪声:−86dB
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
  • 在 −40°C、25°C 和 125°C 温度下以 2.7V、±5V 和 ±15V 的电压经过测试。
  • LM732xx 是通过了 AEC-Q100 1 级认证的汽车级产品。
  • VS = ±15V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 32V
  • 输出电流:+65mA/−100mA
  • 增益带宽积:20MHz
  • 压摆率:18V/µs
  • 容性负载容差无限制
  • 输入共模电压越过电源轨 0.3V
  • 输入电压噪声:15nV/√Hz
  • 输入电流噪声:1.3pA/√Hz
  • 电源电流/通道:1.1mA
  • 失真 THD+噪声:−86dB
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
  • 在 −40°C、25°C 和 125°C 温度下以 2.7V、±5V 和 ±15V 的电压经过测试。
  • LM732xx 是通过了 AEC-Q100 1 级认证的汽车级产品。

LM732xx 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨至轨输入和输出放大器。LM732xx 系列非常高效,能实现 18V/µs 的压摆率和 20MHz 的单位增益带宽,同时每个运算放大器只需 1mA 的电源电流。LM732xx 器件的性能在 2.7V、±5V 和 ±15V 的条件下完全符合运行规格。

LM732xx 器件设计用于驱动无限容性负载而不产生振荡。所有 LM7321x 和 LM7322x 器件均在 −40°C、125°C 和 25°C 的条件下以现代化的自动测试设备经过测试。−40°C 至 125°C 范围内的高性能、详细的规格和广泛的测试使这些器件适用于工业、汽车和通信 应用。

较大的轨至轨输入共模电压范围以及此宽电压范围内的 50dB 共模抑制能力,让这些器件可实现高侧和低侧感应。大多数器件参数对电源电压不敏感,因此这些器件更便于用在电源电压可能出现变化的场合,例如汽车电气系统和电池供电型设备。这些放大器具有真正的轨至轨输出,能够在低失真(0.05% THD+噪声)的情况下以超越任一电源轨的最小余量电压 (300mV) 提供可观的电流量 (15mA)。

每种器件都有多种封装选项。这两种器件的标准 SOIC 版本可以轻松升级现有设计。LM7322x 采用节省空间的 8 引脚 VSSOP 封装。LM7321x 采用小型 SOT-23 封装,因此可轻松将该器件放置在传感器附近以便获得更好的电路性能。

LM732xx 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨至轨输入和输出放大器。LM732xx 系列非常高效,能实现 18V/µs 的压摆率和 20MHz 的单位增益带宽,同时每个运算放大器只需 1mA 的电源电流。LM732xx 器件的性能在 2.7V、±5V 和 ±15V 的条件下完全符合运行规格。

LM732xx 器件设计用于驱动无限容性负载而不产生振荡。所有 LM7321x 和 LM7322x 器件均在 −40°C、125°C 和 25°C 的条件下以现代化的自动测试设备经过测试。−40°C 至 125°C 范围内的高性能、详细的规格和广泛的测试使这些器件适用于工业、汽车和通信 应用。

较大的轨至轨输入共模电压范围以及此宽电压范围内的 50dB 共模抑制能力,让这些器件可实现高侧和低侧感应。大多数器件参数对电源电压不敏感,因此这些器件更便于用在电源电压可能出现变化的场合,例如汽车电气系统和电池供电型设备。这些放大器具有真正的轨至轨输出,能够在低失真(0.05% THD+噪声)的情况下以超越任一电源轨的最小余量电压 (300mV) 提供可观的电流量 (15mA)。

每种器件都有多种封装选项。这两种器件的标准 SOIC 版本可以轻松升级现有设计。LM7322x 采用节省空间的 8 引脚 VSSOP 封装。LM7321x 采用小型 SOT-23 封装,因此可轻松将该器件放置在传感器附近以便获得更好的电路性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM7321x 单通道和 LM7322x 双通道轨至轨输入和输出 ±15V、高输出电流和无限容性负载运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 5日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM7322 PSpice Model

SNOM323.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM7322 TINA-TI Reference Design

SNOM325.TSC (90 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM7322 TINA-TI Spice Model

SNOM324.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频