LM7301
- At VS = 5 V (Typical Unless Otherwise Noted)
- Tiny, Space-Saving, 5-Pin SOT-23 Package
- Greater than Rail-to-Rail Input CMVR: −0.25 V to 5.2 V
- Rail-to-Rail Output Swing: 007 V to 4.93 V
- Wide Gain-Bandwidth: 4 MHz
- Low Supply Current: 0.6 mA
- Wide Supply Range: 1.8 V to 32 V
- High PSRR: 104 dB
- High CMRR: 93 dB
- Excellent Gain: 97 dB
The LM7301 provides high performance in a wide range of applications. The LM7301 offers greater than rail-to-rail input range, full rail-to-rail output swing, large capacitive load driving ability, and low distortion.
With only 0.6-mA supply current, the 4-MHz gain-bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life.
The LM7301 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages.
Operating on supplies of 1.8 V to 32 V, the LM7301 is excellent for a very wide range of applications in low power systems.
Placing the amplifier right at the signal source reduces board size and simplifies signal routing. The LM7301 fits easily on low profile PCMCIA cards.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM7301 Low Power, 4-MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in SOT-23 Package 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 2016年 2月 22日 | ||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Improving Machinery Vibration Analysis | 2006年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
LMH730216 — 用于采用 5/6 引脚 SOT-23 封装的高速单路运算放大器的评估板
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730227 — 用于采用 8 引脚 SOIC 封装的高速单路运算放大器的评估板
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点