LM71 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM71 (正在供货)

具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器

具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 - LM71
 

描述

LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。

LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。

LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。

特性

  • LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
  • 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
  • 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
  • SPI 和 MICROWIRE 总线接口
  • 主要规格:
    • 电源电压:2.65V 至 5.5V
    • 电源电流
      • 工作电流:300µA(典型值)
      • 550µA(最大值)
    • 温度精度
      • −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
      • −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
    • 温度分辨率:31.25m°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 数字温度传感器

 
Device Type
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Remote Channels (#)
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM71 LM71-Q1 LM73
Local     Local     Local    
SPI, Microwire     SPI, Microwire     I2C, SMBus, 2-Wire    
1.5     1.5     1    
14     14     14    
-40 to 150     -40 to 150     -40 to 150    
2.65     2.65     2.7    
5.5     5.5     5.5    
550     550     550    
Shutdown     Shutdown     Configurable Resolution
Programmable Alert
One-Shot Conversion
Shutdown
UL Recognized    
0     0     0    
NA     NA     6    
Catalog     Automotive     Catalog    
SOT-23 | 5
WSON | 6    
SOT-23 | 5     SOT-23-THIN | 6    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
See datasheet (WSON)    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)