LM63635-Q1

正在供货

3.5V 至 32V、3.25A 降压转换器(带有扩展频谱)

产品详情

Iout (max) (A) 3.25 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 32 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 20 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 3.25 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 32 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 20 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 提供功能安全
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 最小导通时间短:50ns
    • 良好的 EMI 性能 假随机扩频 符合 CISPR 25 标准
    • 23µA 的低工作静态电流
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 很高的设计灵活性
    • 引脚可选 VOUT:3.3V、5V、可调节 1V 至 20V
    • LM63610LM63635(1A、 3.25A)引脚兼容
    • 引脚可选频率:400kHz、2.1MHz、 可调节 250kHz 至 2200kHz
    • 引脚可选的 FPWM、自动、同步模式
    • TSSOP:散热增强型封装
    • WSON:用于空间受限型应用
  • 小尺寸解决方案
    • WSON 封装尺寸小至 10mm × 10mm(2.5A、2.2MHz)
    • 高度集成的解决方案
    • 低元件数
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 提供功能安全
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 最小导通时间短:50ns
    • 良好的 EMI 性能 假随机扩频 符合 CISPR 25 标准
    • 23µA 的低工作静态电流
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 很高的设计灵活性
    • 引脚可选 VOUT:3.3V、5V、可调节 1V 至 20V
    • LM63610LM63635(1A、 3.25A)引脚兼容
    • 引脚可选频率:400kHz、2.1MHz、 可调节 250kHz 至 2200kHz
    • 引脚可选的 FPWM、自动、同步模式
    • TSSOP:散热增强型封装
    • WSON:用于空间受限型应用
  • 小尺寸解决方案
    • WSON 封装尺寸小至 10mm × 10mm(2.5A、2.2MHz)
    • 高度集成的解决方案
    • 低元件数

LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。 LM636x5-Q1 可使用高达 36V 的输入来驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器以小巧的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端之类的特性可以为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调节。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。 LM636x5-Q1 可采用具有 PowerPAD™ 的 HTSSOP 16 引脚电源封装 和 WSON 12 引脚电源封装。

空白

LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。 LM636x5-Q1 可使用高达 36V 的输入来驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器以小巧的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端之类的特性可以为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调节。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。 LM636x5-Q1 可采用具有 PowerPAD™ 的 HTSSOP 16 引脚电源封装 和 WSON 12 引脚电源封装。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM636x5-Q1SN63635-Q1LM636x5DT-Q1LM63635-Q1 3.5V 至 36V28V32V36V,1.5A 3.25A 和 2.5A 汽车降压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 9月 7日
功能安全信息 LM636x5-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 25日
白皮书 揭秘直流/直流稳压器中的输入电源 电流:从关断到满载 (Rev. A) 最新英语版本 2023年 6月 28日
应用手册 关于降压转换器中启动电阻器的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 16日
应用手册 LM63615-Q1 的反相降压/升压应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 13日
应用手册 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
用户指南 LM63635QDRREVM EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 15日
应用手册 汽车直流/直流转换器的 PCB 热设计技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
证书 LM63635QDRREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 15日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
功能安全信息 LM63635-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2020年 3月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM Cortex-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 1.5) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2944 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AWR2944 毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器,该传感器可直接连接到 DCA1000EVM(单独出售)。

AWR2944EVM 套件包含开始为片上 C66x 数字信号处理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.0) 开发软件所需的一切资源。

还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM63625EVM — 同步降压转换器评估模块

LM63625 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM63625 同步降压转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM63635DNEVM — LM63635DN 具有展频功能的 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器评估模块

LM63635DNEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM636x5CAQDRRQ1 降压稳压器的运行情况和性能。LM636x5CAQDRRQ1 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,能够通过 3.5V 至 36V 的输入电压驱动高达 3.5A 的负载电流。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM63635EVM — LM63635EVM

LM63635 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM63635 同步降压转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM63635QDRREVM — 采用展频技术的 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器评估模块

LM63635QDRREVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM63635-Q1 同步降压转换器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM63635 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMD19A.ZIP (308 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVC239 LM636x3Q Component Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM63610-Q1 带有扩展频谱的 3.5V 至 36V、1.0A 降压转换器 LM63615-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器(带有扩展频谱) LM63625-Q1 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(带有扩展频谱) LM63635-Q1 3.5V 至 32V、3.25A 降压转换器(带有扩展频谱)
参考设计

PMP30930 — EMI 优化型降压参考设计

此参考设计包含三个经过优化可实现低 EMI 的可分离电路板。

这三个电路板均进行了标记

  • PMP30930 A 部分(采用 LM63635-Q1 和 PW 封装)
  • PMP30930 B 部分(采用 LM63635-Q1 和 DR 封装)
  • PMP30930 C 部分(采用 LM61460-Q1)
测试报告: PDF
参考设计

PMP21939 — 汽车远程信息处理控制单元四输出同步降压参考设计

该参考设计使用 LM63635-Q1 同步降压转换器输出 3.3V 或 5V 电源轨。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS62810-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。该系统设计用于远程信息处理控制单元的电源。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用总线转换器、负载转换器和负载开关,以使每个输出的最大负载达到 3A。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30670 — 适用于数字驾驶舱处理单元的汽车宽输入电压前端参考设计

该参考设计展示了适用于汽车数字驾驶舱应用的电源树。LM74700-Q1 为系统提供低损耗反极性保护,后跟输入滤波器。LM5143-Q1 双同步降压转换器可利用 KL30 提供 3.3V 电源轨(可支持高达 15A 的处理器模块)和 5V/3A 电源轨。TPS62810-Q1 同步降压转换器可利用 5V 输出提供 1.1V 和 3A 电源轨。LM63635-Q1 同步降压转换器可利用 KL30 提供另一个独立的 3.3V/3A 电源轨。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项
WSON (DRR) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频