可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
OPA2992 正在供货 双通道 40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器 Wider supply range (2.7 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (32 V/us), lower offset voltage (1 mV), lower noise (7 nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 14 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 0.36 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 27 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Input bias current (max) (pA) 140000 CMRR (typ) (dB) 107 Iout (typ) (A) 0.0043 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.25 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.25 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.032 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.048
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 14 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 0.36 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 27 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Input bias current (max) (pA) 140000 CMRR (typ) (dB) 107 Iout (typ) (A) 0.0043 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.25 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.25 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.032 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.048
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • (除非另有说明,否则典型情况下采用 5V 电源)
  • 轨至轨输入 CMVR:−0.25V 至 5.25V
  • 轨至轨输出摆幅:0.01V 至 4.99V
  • 高增益带宽:10MHz(20kHz 时)
  • 压摆率:12V/µs
  • 低电源电流:360µA/放大器
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 24V 以上
  • CMRR:100dB
  • RL = 10k 时的增益为 100dB
  • PSRR:82dB
  • (除非另有说明,否则典型情况下采用 5V 电源)
  • 轨至轨输入 CMVR:−0.25V 至 5.25V
  • 轨至轨输出摆幅:0.01V 至 4.99V
  • 高增益带宽:10MHz(20kHz 时)
  • 压摆率:12V/µs
  • 低电源电流:360µA/放大器
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 24V 以上
  • CMRR:100dB
  • RL = 10k 时的增益为 100dB
  • PSRR:82dB

LM6132/34 在原本因低电压电源或功率限制而导致必须作出妥协的 应用 中提供了新的速度与功率性能等级。此器件的电源电流仅为 360µA/放大器,其 10MHz 的增益带宽可支持新型便携式 应用 :在此类应用中,功耗较高的器件会大幅缩短电池使用寿命,而这是不可接受的。

即使实际电压比两个电源轨都要高,仍可以驱动 LM6132/34,因此您不必担心超出共模电压输入范围。轨至轨输出摆幅功能可提供尽可能最大的输出动态范围。在低电源电压下运行时,这一点尤为重要。LM6132/34 还可以驱动较大的容性负载而不会出现振荡。

LM6132/34 采用 2.7V 至 24V 以上的电源供电,非常适合用于从带宽要求很高的电池供电型系统到高速仪表的各种 应用。

LM6132/34 在原本因低电压电源或功率限制而导致必须作出妥协的 应用 中提供了新的速度与功率性能等级。此器件的电源电流仅为 360µA/放大器,其 10MHz 的增益带宽可支持新型便携式 应用 :在此类应用中,功耗较高的器件会大幅缩短电池使用寿命,而这是不可接受的。

即使实际电压比两个电源轨都要高,仍可以驱动 LM6132/34,因此您不必担心超出共模电压输入范围。轨至轨输出摆幅功能可提供尽可能最大的输出动态范围。在低电源电压下运行时,这一点尤为重要。LM6132/34 还可以驱动较大的容性负载而不会出现振荡。

LM6132/34 采用 2.7V 至 24V 以上的电源供电,非常适合用于从带宽要求很高的电池供电型系统到高速仪表的各种 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM6132/LM6134 双通道和四通道低功耗 10MHz 轨至轨 I/O 运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 29日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 AN-1234 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1237 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM6132 PSPICE Model

SNOM223.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频