数据表
LM60440-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的可用文档
- 低 EMI 和开关噪声
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 增强型 QFN 封装最大程度地减少了寄生电感和开关节点振铃
- 专用于条件汽车类 应用
- 标准 QFN 封装:单个大散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
- 引脚兼容型号:
- LM60440-Q1(36V,4A)
- LM60430-Q1(36V,3A)
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- ±1.5% 的总输出稳压精度
- 频率:400kHz
- 输出电压范围:1V 至 24V
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 峰值效率 > 95%
- 在 10mA、12VIN、5VOUT 下,PFM 效率为 90%
- 低至 25µA 的工作静态电流
- 使用 LM60440-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM604x0-Q1 稳压器符合汽车标准,是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供业界一流的效率,适用于汽车类 应用。LM60430-Q1 可驱动高达 3A 的负载电流,而 LM60440-Q1 是一款业界超小型的 4A 降压转换器。
LM604x0-Q1 采用带有可湿性侧面的超小型 WQFN 封装和带有散热焊盘的标准 QFN 引脚布局以增强热性能。此增强型 QFN 封装 具有 极小的寄生电感和电阻,能够实现非常高的效率,同时可最大程度地减少开关节点振铃并显着降低 EMI。
LM604x0-Q1 采用峰值电流模式控制,可在轻负载时自动折返频率,以确保在整个负载范围内具有出色的效率。较低的功率耗散在热性能经优化的 QFN 封装的加持之下,可以较小的尺寸实现具有较高功率密度的解决方案。此外,此器件需要极少外部组件,并且具有可简化 PCB 布局的引脚排列方式。LM604x0-Q1 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实现。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM604x0-Q1 3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 2月 18日 |
白皮书 | 创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
应用手册 | 增强型 HotRod QFN 封装:工业最佳尺寸、低 EMI (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 1日 | |
白皮书 | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. | 2020年 12月 4日 | ||||
白皮书 | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... | 2020年 12月 4日 | ||||
功能安全信息 | LM604x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 1日 | |||
证书 | LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | LM60440AQEVM User's Guide | 2019年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module
LM60440AQEVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 LM60440-Q1 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LM60440-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 4A 的负载电流,输入电压高达 36V。LM60440-Q1 采用热优化和噪声优化的 2x3mm QFN 封装,该解决方案不仅尺寸小,而且解决了电磁干扰和热设计问题。
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPK) | 13 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点