产品详情

Local sensor accuracy (max) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 标准
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110µA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 标准
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110µA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)

LM60-Q1 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110µA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

LM60-Q1 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110µA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LM60 正在供货 具有 6.25mV/°C 增益和 TO-92 封装选项的 ±2°C 模拟输出温度传感器 Industrial-grade version
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM50-Q1 正在供货 具有 10mV/°C 增益的汽车级 ±2°C 模拟输出温度传感器 Pin-compatible option with higher sensor gain (10 mV/°C) with similar accuracy (±2°C), and wider operating voltage range (4.5 to 10V).
TMP235-Q1 正在供货 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Pin-compatible option with higher sensor gain (10 mV/°C) with higher accuracy (±1.5°C), and wider temperature range (-45 to 150°C).
TMP236-Q1 正在供货 具有 19.5mV/°C 增益的汽车级、±0.5°C 模拟输出温度传感器 Pin-compatible option with higher sensor gain (119.5 mV/°C) with higher accuracy (±1.5°C), and wider temperature range (-45 to 150°C).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM60-Q1 2.7V、SOT-23 温度传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 9日
功能安全信息 LM60-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2021年 12月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频