产品详情

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 频率范围为 20:1(可通过外部电阻器调整)
  • 具有 100mA 灌电流能力的逻辑兼容输出
  • 带宽在 0 至 14% 之间可调
  • 有效抑制带外信号和噪声
  • 抗虚假信号干扰
  • 中心频率高度稳定
  • 中心频率在 0.01Hz 至 500kHz 之间可调
  • 频率范围为 20:1(可通过外部电阻器调整)
  • 具有 100mA 灌电流能力的逻辑兼容输出
  • 带宽在 0 至 14% 之间可调
  • 有效抑制带外信号和噪声
  • 抗虚假信号干扰
  • 中心频率高度稳定
  • 中心频率在 0.01Hz 至 500kHz 之间可调

LM567 和 LM567C 为通用型语音解码器,设计用于在通带内有输入信号时,将饱和晶体管的开关接地。电路包含由压控振荡器驱动的 I 和 Q 检测器,该振荡器决定了解码器的中心频率。外部元件用于独立设定中心频率、带宽和输出延迟。

LM567 和 LM567C 为通用型语音解码器,设计用于在通带内有输入信号时,将饱和晶体管的开关接地。电路包含由压控振荡器驱动的 I 和 Q 检测器,该振荡器决定了解码器的中心频率。外部元件用于独立设定中心频率、带宽和输出延迟。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM567x 语音解码器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 3月 7日
更多文献资料 Die D/S LM567C MDC Tone Decoder 2012年 9月 27日
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
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频