LM5575

正在供货

6V 至 75V、1.5A 宽输入电压降压稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • LM5575Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 150℃)。
  • 集成式75V,330mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50kHz至500kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至+1500°C)
  • LM5575Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 150℃)。
  • 集成式75V,330mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50kHz至500kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至+1500°C)

LM5575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330 mΩ N沟道MOSFET输出 1.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5575的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5575通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供功率增强型TSSOP-16封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘。WEBENCH® 在线设计工具提 供 LM5575 在线设计的支持。

LM5575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330 mΩ N沟道MOSFET输出 1.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5575的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5575通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供功率增强型TSSOP-16封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘。WEBENCH® 在线设计工具提 供 LM5575 在线设计的支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5575/LM5575Q SIMPLE SWITCHER®系列75V, 1.5A降压开关稳压器 数据表 (Rev. F) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2009年 3月 23日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1569 LM5575 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
用户指南 Application Note 1569 LM5575 Evaluation Board (cn) 2010年 4月 2日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (cn) 2007年 3月 18日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5575EVAL — 75V、1.5A 降压开关稳压器评估模块

The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM033A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5575 PSpice Average Model

SNVMBI3.ZIP (95 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5575 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM352.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5575 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM351.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5575 Unencrypted PSpice Average Model

SNVMBI2.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频