LM5575-Q1
- 符合面向汽车 应用的的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 的工作温度范围
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 的工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 集成 75V、330mΩ N 沟道 MOSFET
- 6V 至 75V 超宽输入电压范围
- 低至 1.225V 的可调节输出电压
- 1.65% 反馈基准电压精度
- 可使用单个电阻器在 50kHz 与 500kHz 之间调节工作频率
- 主/从频率同步
- 可调节软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- 使用 LM5575-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM5575-Q1 降压开关稳压器简单易用,可支持设计工程师使用最少数量的组件来设计和优化强大的电源。LM5575-Q1 具有 6V 至 75V 的工作输入电压范围,并通过一个集成式 330mΩ N 沟道 MOSFET 提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。该器件的工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内进行调节,从而实现解决方案尺寸和效率的最优化。LM5575-Q1 的逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM5575-Q1 由一整套的 WEBENCH®在线设计工具提供支持。如需了解符合 AEC-Q100 的等级 1 和等级 0 的可订购部件号,请参阅本数据表末尾的可订购产品附录。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5575EVAL — 75V、1.5A 降压开关稳压器评估模块
The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)
LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
LM5575 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。