LM5574

正在供货

75V、0.5A 降压开关稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • LM5574Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 125℃)。
  • 集成式75V,750 mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50 kHz至500 kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至1 150°C
  • LM5574Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 125℃)。
  • 集成式75V,750 mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50 kHz至500 kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至1 150°C

LM5574是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5574器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的750 mΩ N沟道MOSFET输出 0.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5574的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5574通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供TSSOP-16封装。WEBENCH® 在线设计工具提供LM5574在线设计的支持。

LM5574是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5574器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的750 mΩ N沟道MOSFET输出 0.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5574的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5574通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供TSSOP-16封装。WEBENCH® 在线设计工具提供LM5574在线设计的支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5574/LM5574Q SIMPLE SWITCHER®系列75V,0.5A降压开关稳压器 数据表 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2009年 3月 23日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
应用手册 Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1568 LM5574 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 Application Note 1568 LM5574 Evaluation Board (cn) 2010年 4月 2日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (cn) 2007年 3月 17日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5574EVAL — 75V、0.5A 降压开关稳压器评估模块

The LM5574 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5574 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 0.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM310A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 PSpice Average Model

SNVM311.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM933.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM934A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统的参考设计优化了功率级,以降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18 位 2MSPS SAR ADC)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的模拟前端优化型 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计是为了改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能和时钟问题。该设计适用于任何 ATE 系统,但还是最适用于需要大量输入通道的系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器上使用负电压轨而不是接地所致的系统性能提升。此概念与所有模拟前端有关,但此设计专门针对自动测试设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频