LM5574-Q1

正在供货

75V、0.5A 降压开关稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500
Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • LM5574Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 125℃)。
  • 集成式75V,750 mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50 kHz至500 kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至1 150°C
  • LM5574Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 125℃)。
  • 集成式75V,750 mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50 kHz至500 kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至1 150°C

LM5574是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5574器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的750 mΩ N沟道MOSFET输出 0.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5574的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5574通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供TSSOP-16封装。WEBENCH® 在线设计工具提供LM5574在线设计的支持。

LM5574是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5574器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的750 mΩ N沟道MOSFET输出 0.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5574的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5574通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供TSSOP-16封装。WEBENCH® 在线设计工具提供LM5574在线设计的支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 LMR38010-Q1 正在供货 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、1A 同步降压转换器 Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5574/LM5574Q SIMPLE SWITCHER®系列75V,0.5A降压开关稳压器 数据表 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2009年 3月 23日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
应用手册 Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
应用手册 Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1568 LM5574 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 Application Note 1568 LM5574 Evaluation Board (cn) 2010年 4月 2日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (cn) 2007年 3月 17日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5574EVAL — 75V、0.5A 降压开关稳压器评估模块

The LM5574 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5574 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 0.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM310A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 PSpice Average Model

SNVM311.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM933.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM934A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频