数据表
LM53603
- 3A 或 2A 最大负载电流
- 输入电压范围:3.5V 至 36V,瞬态电压可达 42V
- 可调节输出电压范围为 3.3V 至 10V
- 2.1MHz 固定开关频率
- ±2% 输出电压容差
- 结温范围:-40°C 至 150°C
- 1.7µA 关断电流(典型值)
- 无负载时的输入电源电流为 24µA(典型值)
- 具有滤波和延迟功能的复位输出
- 可提高效率的自动轻负载模式
- 用户可选的强制脉宽调制模式 (FPWM)
- 内置环路补偿、软启动、电流限制、热关断、欠压锁定 (UVLO) 以及外部频率同步功能
- 耐热增强型 16 引脚封装:
5mm × 4.4mm × 1mm
应用
- 楼宇和工厂自动化领域的工业电源
- 电池供电类器件
- 低噪声和低电磁干扰 (EMI) 应用
- 光纤通信系统
All trademarks are the property of their respective owners.
LM53603 和 LM53602 降压稳压器专为 12V 工业和汽车类 应用而设计,可通过最高 36V 的输入电压提供 3.3V/3A 或 10V/2A 输出。当输入电压高达 20V 时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以 2.1MHz 的开关频率提供 5V 输出。该器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.5V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该产品针对工业和汽车客户进行了全方位优化。器件的输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。该器件可在 PWM 和脉频调制 (PFM) 两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为 24µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM53603 (3A)、LM53602 (2A) 3.5V 至 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 1月 13日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | Effects of IC package on EMI performance | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 | |||
EVM 用户指南 | LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) | 2016年 5月 23日 | ||||
应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM53603AEVM — LM53603-Q1 输出可调节的 3A 降压稳压器评估模块 (EVM)
LM53603AEVM 展示了 LM53603 汽车集成式降压稳压器的功能。它具备配置和运行该器件所需的所有输入。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器旁边的可用接线柱绕过此滤波器。
用户指南: PDF
参考设计
PMP10223 — 具有预升压的汽车类电源参考设计
The PMP10223 automotive power reference design provides 5.0V @ 1.1A, 3.3V @ 0.6A and 1.3V at 1.0A. A pre-boost provides 9.0V @ 1.7A to ensure proper operation even during startup of the engine. A synchronous buck converters generates 6.0V @ 2.2A as an intermediate rail for the following buck (...)
参考设计
PMP10650 — 适用于无人机中主辅助电源和备用辅助电源的高密度高效解决方案
PMP10650 is a high power density 40W Buck Converter design optimized for Wide Vin Drone Design using the LM3150 controller IC (Used for Drone’s Backup Power) and LM53603. The design accepts an input voltage of 7Vin to 36Vin and provides the outputs of 5V@5A for Drone’s Backup power and (...)
参考设计
PMP10651 — 适用于 12V 电池的 2.2MHz 开关、同步分离电源参考设计(具备全套保护功能)
PMP10651 是一种低噪声多路输出 SMPS 设计,其中在反相降压-升压 Fly-buck 拓扑结构中采用 LM53603 来产生多个噪声敏感型应用(如供电高速视频放大器、射频放大器、精密低噪声放大器等)所需的正负电源。此设计接受 7Vin 至 15Vin 直流输入电压(通过 12V 铅酸电池),可提供 +12V (500mA)、-12V (500mA)、5V (400mA) 和 3.3V (150mA) 输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点