可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM53603-Q1
- 3A 或 2A 最大负载电流
- 输入电压范围:3.5V 至 36V,瞬态电压可达 42V
- 输出电压选项:5V 或 3.3V (ADJ)
- 2.1MHz 固定开关频率
- ±2% 输出电压容差
- 结温范围:-40°C 至 150°C
- 1.7µA 关断电流(典型值)
- 无负载时的输入电源电流为 24µA(典型值)
- 5V 或 3.3V 输出无需外部反馈分压器
- 具有滤波和延迟功能的复位输出
- 可提高效率的自动轻负载模式
- 用户可选的强制脉宽调制模式 (FPWM)
- 内置环路补偿、软启动、电流限制、热关断、欠压锁定 (UVLO) 以及外部频率同步功能
- 耐热增强型 16 引脚封装:
5mm x 4.4mm x 1mm - LM53603-Q1 和 LM53602-Q1 均为符合 AEC-Q1 标准的汽车级产品
应用
- 导航/全球定位系统 (GPS)
- 仪表板
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、信息娱乐、平视显示器 (HUD)
All trademarks are the property of their respective owners.
LM53603-Q1、LM53602-Q1 降压稳压器专为汽车类应用而设计,可通过最高 36V 的输入电压提供 5V/3A 或 3.3V/2A(通过 ADJ 选项选择)输出。当输入电压高达 20V 时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以 2.1MHz 的开关频率提供 5V 输出。 该器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.5V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该产品针对汽车客户进行了全方位优化。 器件的输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。 开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。 凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。 该器件可在 PWM 和脉频调制 (PFM) 两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为 24µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM53603-Q1 (3A)、LM53602-Q1 (2A) 面向汽车类应用的 3.5V 至 36V 宽 VIN 同步 2.1MHz 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 |
应用手册 | 关于降压转换器中启动电阻器的设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 16日 | |
用户指南 | Single LP8733-Q1 User's Guide to Power DRA78x and TDA3 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
应用手册 | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) | 2016年 5月 23日 | ||||
技术文章 | Overcoming automotive cluster power supply design challenges | PDF | HTML | 2015年 11月 13日 | |||
技术文章 | How to overcome automotive front-end design challenges | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM536033EVM — 3.3V 固定输出、3A 降压稳压器评估模块
LM536033EVM 展示了 LM53603 汽车集成式降压稳压器的功能。它具备配置和运行该器件所需的所有输入。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器旁边的可用接线柱绕过此滤波器。
用户指南: PDF
评估板
LM536035EVM — LM536035 5V 固定输出、3A 降压稳压器评估模块
该 EVM 将展示 LM53603 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。利用转换器旁所提供的文章,用户即可选择绕过该滤波器。
用户指南: PDF
评估板
LM53603AEVM — LM53603-Q1 输出可调节的 3A 降压稳压器评估模块 (EVM)
LM53603AEVM 展示了 LM53603 汽车集成式降压稳压器的功能。它具备配置和运行该器件所需的所有输入。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器旁边的可用接线柱绕过此滤波器。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。