LM53602-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
面向汽车应用的 3.5V 至 36V 输入、2A 同步 DC-DC 转换器

 

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
LM53602 Unencrypted 3P3V PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 10日
LM53602 Unencrypted 5P0V PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 10日
LM53602 Unencrypted Adjustable PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 10日
LM53602 Adjustable PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 8日
LM53602 5p0V PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 8日
LM53602 3P3V PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 8日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LM53603-Q1 输出可调节的 3A 降压稳压器评估模块 (EVM) LM53603AEVM 评估模块和开发板
LM536035 5V 固定输出、3A 降压稳压器评估模块 LM536035EVM 评估模块和开发板

参考设计

功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计

TI Design TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors, and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.
Loading Data Loading...
WEBENCH® LM53602-Q1
    最小   最大   范围  
  输入电压 V 3.5 给 36.0V  
  输出电压 V 3.3 给 10.0V  
  输出电流 A ≤ 2A  
  环境温度 °C -40 给 150°C  
覆盖面积 BOM成本 效率
 
   
Explore Now
What are WEBENCH® tools?