可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM53601-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C5
- -40°C 至 150°C 的结温范围(可用)
- 宽工作输入电压范围:3.55V 到 36V(瞬态电压高达 42V)
- 提供扩展频谱选项
- 2.1MHz 固定开关频率
- 低静态电流:23µA
- 关断电流:1.8µA
- 可调、3.3V 或 5V 三种输出
- 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650mA,LM53601-Q1 为 1000mA
- 引脚可选强制 PWM 模式
- 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
- 外部频率同步
- 内部补偿、软启动、电流限制和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面和非可湿性侧面的 10 引脚 3mm x 3mm SON 封装
LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM53600/01-Q1 0.65A/1A、36V 同步、2.1MHz 汽车级降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 15日 |
选择指南 | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021年 4月 15日 | ||||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting | PDF | HTML | 2018年 4月 9日 | |||
应用手册 | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 | ||||
技术文章 | The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications | PDF | HTML | 2016年 2月 3日 | |||
EVM 用户指南 | LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide | 2015年 10月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide | 2015年 10月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM53601LAEVM — LM53601LAEVM:LM53601-Q1 具备扩展频谱的 5V 输出、1000mA 降压稳压器评估模块
LM53601LAEVM 展示了 LM53601LQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可利用转换器旁边提供的接线柱选择绕过该滤波器。
LM53601MAEVM — LM53601MAEVM:LM53601-Q1 具备扩展频谱的可调节输出、1000mA 降压稳压器评估模块
LM53601MAEVM 展示了 LM53601MQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可利用转换器旁边提供的接线柱选择绕过该滤波器。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01428 — 采用 CAN 离散 SBC 的汽车预降压、后升压参考设计
TIDA-050029 — TIDA-050029
TIDA-01348 — 适用于汽车 LED 照明系统的 CISPR 25 5 类 7.5W 额定功率尾灯参考设计
TIDA-00745 — 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计
该设计中使用的所有降压转换器都以 2.1MHz 的频率进行切换。
该设计分为四个主要的块:
- EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
- 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 7.5V,当输入电压大于输出电压(编程升压输出)时,输出遵循输入并实现旁路操作(当输入电压大于编程的 7.5V 输出时,通过传导 PFET 实现)。
- 降压转换器(LM53603-Q1、LM53601-Q1 和 (...)
PMP10653 — 用于未压缩数字视频的汽车类摄像头模块参考设计(采用宽输入电压前端)
- 电源块:此设计支持宽输入电压范围,即 4.5V-36V。LM53601 用于第一级直流/直流转换,可产生 1A@3.3V 输出。此器件的特性包括同步、完全集成和 2.1MHz 开关频率,因此有助于实现高度集成的设计。两个超低噪声 LDO (LP5907) 用于向噪声敏感型图像传感器以及串行器供电。
- 串行器:使用 12 位串行器 DS90UB913A,此串行器向 FPD-Link III 接口提供高速正向通道和双向控制通道,从而通过单条同轴电缆或差分对进行数据传输。
- (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSX) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。