数据表
LM5180
- 专为可靠耐用的应用 设计
- 4.5V 至65 V
- 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
- ±1.5% 的总输出稳压精度
- 可选 VOUT 温度补偿
- 6ms 内部或可编程软启动
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 断续模式过流故障保护
- 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 集成 100V、0.4Ω 功率 MOSFET
- 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
- 内部环路补偿
- 低 EMI 运行,符合 CISPR 32 标准
- 高效率 PSR 反激运行
- 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
- 低输入静态电流
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 具有单输出和多输出实施手段
- 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
LM5180 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 100V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。
LM5180 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。
LM5180 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装(引脚间距为 0.8mm)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5180EVM-DUAL — 宽输入电压 PSR 反激式转换器双路输出评估模块
LM5180EVM-DUAL 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 10V 至 65V 宽输入电压范围内工作,能够以最高 200mA 的电流提供 15V 和 -7.7V 的输出电压。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM5180 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。还提供了精密使能端和输出电压热补偿功能。
用户指南: PDF
评估板
LM5180EVM-S05 — 宽输入电压 PSR 反激式转换器单路输出评估模块
The LM5180EVM-S05 evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5180 PSR flyback converter with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 10 V to 65 V to deliver a (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LM5180-Q1 TINA-TI Dual Startup 15Vout1 and -8Vout2 Transient Model
SNVMBX0.TSC (1352 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM5180-Q1 TINA-TI Dual Startup 24Vout1 and 5Vout2 Transient Model
SNVMBX1.TSC (1345 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM5180-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model
SNVMBW9.TSC (1100 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
Welcome to the LM5180 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM5180 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)
参考设计
TIDA-010006 — 具有集成开关 PSR 反激式控制器的隔离式 IGBT 栅极驱动电源参考设计
This reference design provides isolated positive and negative voltage rails for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a 24-V DC input supply. It uses a flyback power supply topology to generate four pairs of 15-V and –5-V outputs suitable for powering six IGBT gate (...)
参考设计
TIDA-010048 — 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计
此参考设计是一款四路通道至通道、隔离式 4–20mA、电流环路模拟输入模块。该设计包括用于状态监控传感器和模块应用的短路、过流和过压限制功能。模拟输入模块的主要功能包括通道隔离、多通道模拟输入模块(由使用 LM5180 器件的单反激转换器供电)、电源(为 2 线制发送器和短路保护电路供电)。此设计还可支持四通道模拟输入模块。
参考设计
TIDA-010081 — 适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计
该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (NGU) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点