LM5176

正在供货

55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

产品详情

Vin (max) (V) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Catalog
Vin (max) (V) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 提供功能安全
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT0.8 V 至 55 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
  • 使用 LM5176 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT0.8 V 至 55 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
  • 使用 LM5176 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5176 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176 在 4.2V 至 55V (最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的

LM5176 在降压和升压运行模式下均采用电流控制模式,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。可选的平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。

LM5176 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176 在 4.2V 至 55V (最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的

LM5176 在降压和升压运行模式下均采用电流控制模式,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。可选的平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 LM51772 预发布 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 New device with lower Vin range and programmable output current limit ranging from 1 A to 5 A

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 18日
应用手册 面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 5日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
功能安全信息 LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD 2020年 5月 22日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 PDF | HTML 2020年 2月 18日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths PDF | HTML 2019年 2月 20日
应用手册 A Method to Improve LM5176 Overcurrent Protection Feature 2018年 8月 8日
应用手册 LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018年 7月 16日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
EVM 用户指南 LM5176 Wide-VIN Buck-Boost Controller EVM 2017年 5月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5176EVM-HP — LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块

LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的灵活型高功率降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMBA4B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMBA4C.ZIP (120 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVC208 LM5176 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM34936-Q1 汽车类、30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM5176-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
参考设计

PMP22125 — 电池备用开关、充电器和监测器参考设计

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21697 — 适用于汽车级音频放大器的可变电压电源转换器(5-35V,300W 峰值)参考设计

该参考设计为可通过脉宽调制器信号进行控制的 5V 至 35V 音频放大器提供可变输出功率。75W RMS 和 300W 峰值的输出功率能力适用于高功率汽车音频放大器。采用了 4 开关降压/升压转换,可实现 95% 以上的转换效率。可以在 5V 至 35V 的范围内转换输出,响应时间大约为 1 毫秒,以最大程度地利用该电源来提高音频放大器的效率。该设计包含原理图、物料清单、布局文件和测试报告。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30549 — 高效 32V/3A 同步 4 开关降压/升压参考设计

该电信参考设计采用高效的 100W、4 开关降压/升压转换器。利用该转换器,可以在 17V 至 57V 的宽输入范围内驱动 32V 的射频 LDMOS,峰值效率大于 98%。该设计实现了一个输入滤波器来降低针对电源的传导发射。此外,可以通过跳线激活扩频功能和/或固定 PWM 模式。最后,开关频率可以通过基站恒温振荡器(30.72MHz/128 = 240kHz)进行同步,以提高射频性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21278 — 适用于工业 PC 的 300W 12V 输出电压 4 开关降压/升压转换器参考设计

PMP21278 参考设计是一款 300W 的电源,它采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压为 9V 至 50V。此设计具有 12V 的输出,并且能够提供 25A 的持续电流。开关频率设为 230kHz。PMP21278 组装在 SV601348A PCB 上。对于该测试报告上采用的所有测试数据,使用三个具有 6.8mF、65V 额定值的电解电容器来减弱输入电源的线路电感。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项
VQFN (RHF) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频