主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压/升压和反相稳压器 降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM5175

正在供货

42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

产品详情

Topology Buck-Boost Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 600 Iq (typ) (mA) 1.65 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Controller
Topology Buck-Boost Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 600 Iq (typ) (mA) 1.65 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Controller
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 单电感降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 42V,最大值为 60V
  • 灵活的 VOUT 范围:0.8V 至 55V
  • VOUT 短路保护
  • 高效降压-升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程的输入欠压闭锁 (UVLO) 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 可利用脉冲跳跃来选择连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装

应用

  • 汽车起停系统
  • 备用电池和超级电容充电
  • 工业 PC 用电源
  • USB 供电
  • LED 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 单电感降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 42V,最大值为 60V
  • 灵活的 VOUT 范围:0.8V 至 55V
  • VOUT 短路保护
  • 高效降压-升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程的输入欠压闭锁 (UVLO) 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 可利用脉冲跳跃来选择连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装

应用

  • 汽车起停系统
  • 备用电池和超级电容充电
  • 工业 PC 用电源
  • USB 供电
  • LED 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5175 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175 具有 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围(最大值为 60V),支持各类 应用。

LM5175 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还 具有 可编程的软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱、以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。

LM5175 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175 具有 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围(最大值为 60V),支持各类 应用。

LM5175 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还 具有 可编程的软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱、以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5176 正在供货 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 Next generation with improved transition region performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5175 42V 宽 VIN 同步 4 开关 降压 - 升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 1日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
EVM 用户指南 LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) 2018年 6月 4日
技术文章 Buck-boost regulator benefits automotive conducted immunity PDF | HTML 2017年 5月 2日
技术文章 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017年 3月 28日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017年 3月 2日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017年 2月 20日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
白皮书 Buck-boost converter enables USB Power Delivery on the road 2016年 11月 3日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
EVM 用户指南 LM5175RHF (QFN) EVM User Guide 2016年 4月 30日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
应用手册 Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5175 B 2015年 5月 26日
EVM 用户指南 LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM 2015年 3月 3日
用户指南 LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module 2015年 2月 27日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5175EVM — LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块

LM5175EVM 是一种基于 LM5175 控制器的四开关非反相降压-升压转换器。此转换器的输入工作电压为 6V 至 42V,针对最高 6A 的负载电流提供 12V 稳压输出。LM5175 的高效率过渡区域控制方法可产生 98.4% 的峰值效率,输出电压为 12V。开关频率设置为 300kHz 并可由外部时钟信号同步。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块

LM5175EVM-HD 高功率密度评估模块 (EVM) 是一种 4 开关同步降压-升压直流/直流稳压器,采用同步整流来实现极高转换效率,此解决方案尺寸小,输出功率为 72W。可在宽输入电压范围 5.5V-42V 中工作,输出电压可在额定 12V 的基础上调节,仅采用一个电阻器或电压源,允许用户根据需要自定义 0.8V-24V 的输出电压。当传统的直流/直流转换器不能满足系统关于工作输入和输出电压范围、效率、功率密度或体积的要求时,这种用户可配置性特别有用。更具体地说,LM5175EVM-HD (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM

The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 宽输入电压 4 开关降压/升压控制器评估模块

LM5175RHFEVM-HD 展示了一款采用 LM5175 高性能 4 开关降压/升压控制器的紧凑型降压/升压设计。此评估模块设计用于在 5.5V-42V 的输入电压范围内运行,在负载电流最高 6A 的情况下提供 12V 稳压输出。LM5175 的高效转换区域控制方法可实现高效率。开关频率设置为 400kHz 并可与外部时钟信号同步。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5175 PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM731D.ZIP (163 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

Welcome to the LM5175 quick-start design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5175 buck-boost PWM controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压/升压和反相控制器(外部开关)
LM5175 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
软件
计算工具
LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 快速入门计算器
原理图

LM5175EVM-HP Design Files (Rev. A)

SNVC180A.ZIP (3618 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 LM5175

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项
VQFN (RHF) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频