主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压/升压和反相稳压器 降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM5170

正在供货

多相双向电流控制器

产品详情

Topology Boost, Buck Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 85 Vout (max) (V) 85 Vout (min) (V) 6 Duty cycle (max) (%) 99 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Iq (typ) (mA) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Adjustable UVLO, Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iout (max) (A) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Controller
Topology Boost, Buck Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 85 Vout (max) (V) 85 Vout (min) (V) 6 Duty cycle (max) (%) 99 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Iq (typ) (mA) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Adjustable UVLO, Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iout (max) (A) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Controller
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 提供功能安全
  • 适用于大功率工业双电池系统
    • 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
    • 1% 精密双向电流调节
    • 1% 精密通道电流监测
    • 5A 峰值半桥栅极驱动器
    • 借助可堆叠功能支持多相操作
    • 二极管仿真可防止负电流
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程或自适应死区时间控制
    • 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
    • 双通道使能控制输入
    • 模拟和 PWM 电流控制
    • 可编程峰值电流限制
    • 可编程软启动计时器
    • 使用 EN2 进行增相或减相
  • 集成保护特性
    • HV 和 LV 端口过压保护
    • 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
    • 热关断
  • 提供功能安全
  • 适用于大功率工业双电池系统
    • 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
    • 1% 精密双向电流调节
    • 1% 精密通道电流监测
    • 5A 峰值半桥栅极驱动器
    • 借助可堆叠功能支持多相操作
    • 二极管仿真可防止负电流
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程或自适应死区时间控制
    • 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
    • 双通道使能控制输入
    • 模拟和 PWM 电流控制
    • 可编程峰值电流限制
    • 可编程软启动计时器
    • 使用 EN2 进行增相或减相
  • 集成保护特性
    • HV 和 LV 端口过压保护
    • 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
    • 热关断

LM5170 控制器提供双通道双向转换器必不可少的高压和精密元件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。

双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。

LM5170 控制器提供双通道双向转换器必不可少的高压和精密元件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。

双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5170-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器 Automotive grade

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5170 多相双向电流控制器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 9日
白皮书 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 英语版 2020年 11月 10日
白皮书 Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. 2020年 11月 10日
功能安全信息 LM5170 and LM5170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日
EVM 用户指南 LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相双向转换器,非常适用于 48V-12V 双电池系统应用。  此双相在 180 度交错操作中运行,它们均衡地共享高达 60A 的最大直流电流。  当 DIR 设置为“1”时,电源从 48V 端口流向 12V 端口,12V 端口电压调节为约 14.5V。  当 DIR 设置为“0”时,电源从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压调节为约 50.5V。  此 EVM 还包括各种跳线,可实现灵活方便地配置电路,以适用于诸多不同的应用案例(包括能够由 (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5170 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB14A.ZIP (154 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5170 TINA-TI Reference Design

SNVMB67.TSC (592 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5710 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB68.ZIP (132 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SNVC205 LM5170-Q1 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压/升压和反相控制器(外部开关)
LM5170 多相双向电流控制器 LM5170-Q1 符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器
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
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频