LM5165-Q1

正在供货

具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36503-Q1 正在供货 汽车类 3V 至 65V、0.3A 降压转换器,针对尺寸和轻负载效率进行了优化 Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 65 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 65 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 10.5µA 空载静态电流
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 固定(3.3V 和 5V)或可调节输出电压
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成式 2Ω PMOS 降压开关
    • 支持 100% 占空比,可实现低压降
  • 集成式 1Ω NMOS 同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可编程电流限制设置点(四级)
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 1.223V ±1% 内部电压基准
  • 900µs 内部或可编程软启动
  • 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举元件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装
  • 使用 TPSM265R1 模块缩短产品上市时间
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 10.5µA 空载静态电流
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 固定(3.3V 和 5V)或可调节输出电压
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成式 2Ω PMOS 降压开关
    • 支持 100% 占空比,可实现低压降
  • 集成式 1Ω NMOS 同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可编程电流限制设置点(四级)
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 1.223V ±1% 内部电压基准
  • 900µs 内部或可编程软启动
  • 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举元件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装
  • 使用 TPSM265R1 模块缩短产品上市时间
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计

LM5165-Q1 器件是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够以 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出电压提供高达 150mA 的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。

高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。 LM5165-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用引脚间距为 0.5mm 的 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装。

LM5165-Q1 器件是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够以 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出电压提供高达 150mA 的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。

高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。 LM5165-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用引脚间距为 0.5mm 的 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5165-Q1 汽车类具有超低 IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 28日
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021年 5月 25日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技术文章 HEV/EV battery management systems explained simply PDF | HTML 2018年 5月 7日
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 10月 24日
技术文章 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016年 5月 2日
技术文章 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
EVM 用户指南 LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 2016年 1月 27日
EVM 用户指南 LM5165EVM-HD-P50A EVM User's Guide 2015年 4月 21日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

The LM5165EVM-HD-C50X high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5165 high performance, exceptionally small, synchronous buck DC/DC buck converter with ultralow IQ. The module-style design is packaged in a miniature footprint with low component count. It (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5165EVM-HD-P50A — LM5165EVM-HD-P50A 低 IQ 同步降压转换器高密度 EVM

LM5165EVM-HD-P50A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能超小型同步降压直流/直流降压转换器的性能。模块式设计封装在一个微型空间中,所需组件数量少。工作所需的输入电压在 3.5V 至 65V 的大范围内,可提供 5V 固定输出,且设定精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,该模块将通过高侧 MOSFET 的 100% 占空比传导来提供低压差性能。凭借 LM5165 的 PFM 控制方案和二极管仿真,空载电源电流在输入为 24V 时仅为 12μA。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5165 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAH3B.ZIP (133 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAK5B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165X PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ5A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165X Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK3A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ6A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165Y Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK4A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5165DESIGN-CALC — LM5165 直流/直流转换器设计工具

欢迎使用 LM5165 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于 LM5165 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
参考设计

PMP22270 — 具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源参考设计

此 200W SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 200V 的非隔离式可调输出电压和最大 4A 的输出电流。可通过占空比为 0% 至 100% 的脉宽调制 (PWM) 输入设置输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频