主页 电源管理 交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器 隔离式 DC/DC 转换器

LM5161

正在供货

4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5164 正在供货 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器 Ultra-low EMI emission.

产品详情

Device type Converters Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 92 Iout (max) (A) 1 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 1 Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Rating Catalog
Device type Converters Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 100 Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 92 Iout (max) (A) 1 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 1 Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻载条件下可选择 DCM 降压操作
  • CCM 选项支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 近似恒定的开关频率
  • 频率最高可调节至 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
  • 使用 LM5161 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A 最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻载条件下可选择 DCM 降压操作
  • CCM 选项支持多输出 Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
  • 近似恒定的开关频率
  • 频率最高可调节至 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
  • ±1% 反馈电压基准
  • 热关断保护
  • 使用 LM5161 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM5161 是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 100V、1A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,支持快速瞬态响应下的高降压比。内部反馈放大器在完整工作温度范围保持 ±1% 的输出电压调节率。导通时间与输入电压成反比,产生近似恒定的开关频率。峰谷电流限制电路可防止发生过载。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路独立提供可调节输入欠电压阈值和迟滞。LM5161 通过其 FPWM 输入引脚可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式 (CCM) 运行,或在轻载或空载条件下以断续导通模式 (DCM) 运行。在强制 CCM 下运行时,LM5161 支持多输出和隔离式 Fly-Buck 应用中,低功耗是一个关键问题。当通过编程实现 DCM 操作时,LM5161 提供严格稳压的降压输出,无需使用任何外部纹波反馈注入电路。

LM5161 是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 100V、1A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,支持快速瞬态响应下的高降压比。内部反馈放大器在完整工作温度范围保持 ±1% 的输出电压调节率。导通时间与输入电压成反比,产生近似恒定的开关频率。峰谷电流限制电路可防止发生过载。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路独立提供可调节输入欠电压阈值和迟滞。LM5161 通过其 FPWM 输入引脚可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式 (CCM) 运行,或在轻载或空载条件下以断续导通模式 (DCM) 运行。在强制 CCM 下运行时,LM5161 支持多输出和隔离式 Fly-Buck 应用中,低功耗是一个关键问题。当通过编程实现 DCM 操作时,LM5161 提供严格稳压的降压输出,无需使用任何外部纹波反馈注入电路。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5161 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 4月 4日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技术文章 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
EVM 用户指南 LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 8月 19日
EVM 用户指南 LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 19日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015年 9月 29日
技术文章 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015年 3月 12日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
应用手册 AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5161PWPBKEVM — LM5161 宽输入电压、同步降压转换器恒定导通时间评估模块

LM5161PWPBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 15V 至 80V 的输入电压范围内提供 12V 的输出电压。电路可提供 1.0A 的最大负载电流。应用原理图采用的设置可通过高达 48V 的标称总线工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 宽输入电压 Fly-Buck 评估模块

LM5161PWPFBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的 Fly-Buck 稳压器。此评估板可在 36V 至 72V 的输入电压范围内提供 12V 的隔离式辅助输出电压。电路可提供 800mA 的辅助输出负载电流。此应用原理图设定为最高可在 48V 的额定总线电压下工作。标称开关频率约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5161 PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV3.ZIP (499 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5161 Unencrypted PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
升压转换器(集成开关)
LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
降压转换器(集成开关)
LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器
隔离式 DC/DC 转换器
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
升压控制器(外部开关)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
PWM 控制器
LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器
计算工具

SNVC199 LM5161 Buck Quick Start Component Selector

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 DC/DC 转换器
LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器
计算工具

SNVC200 LM5161 Fly-Buck Quick Start Component Selector

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 DC/DC 转换器
LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器
参考设计

PMP23332 — 交错和多相反相降压/升压转换器参考设计

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器来控制反相降压/升压,并支持两相峰值电流模式控制。此设计采用软开关技术来提高电源效率。输入电压范围为 -62V 至 -36V。输出电压范围可在 28V 至 52V 之间调节。默认输出电压为 48V,最大电流为 14A。
测试报告: PDF
参考设计

PMP20587 — 反相降压/升压参考设计

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器,用来控制两相双轨反相降压/升压。此非隔离式转换器适用于无线射频电源。输入电压范围为 -35V 至 -60V。输出电压有两种。电源轨 1 的默认输出电压为 32V,最大电流为 8.5A;电源轨 2 的默认输出电压为 48V,最大电流为 5.5A。可调输出电压范围为 30V 至 56V。通过某些元件更改和固件更改,硬件可用于电流模式控制或转换模式控制,从而增加功率并提高负载瞬态性能。三种控制模式的测试结果会分别提供。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4486 — 具有 3 路输出的 48V 输入电压数字 POL 参考设计

PMP4486 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于电信和计算应用。GaN 模块 LMG5200 可实现高效率单级转换,输入范围从 36 至 60V 向下一直到 29V、12V 和 1.0V。此设计展示了具有高集成度和低开关损耗的基于 GaN 的设计所具有的优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此参考设计尺寸紧凑 (56mmX86mmX16mm)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40042 — 适用于输入电压为 48V 的隔离式系统辅助电源的 Flybuck 参考设计电源参考设计

PMP40042 是适用于电信和服务器应用的D-CAP 辅助隔离式电源参考设计解决方案。该高度集成和低开关损耗模块采用 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动,可实现 48V 系统应用的高效率。  低成本、紧凑变压器嵌于板上。板的尺寸非常紧凑 (31mm * 11.9mm * 5mm)。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频